Veröffentlicht von Hans Trenkwalderabout 3 hours ago
Können Hilti Dübel auch in unbewehrtem oder stahlfaserbewehrtem Beton verwendet werden?
Können Hilti Dübel auch in unbewehrtem oder stahlfaserbewehrtem Beton verwendet werden?
1 Antwort
Veröffentlicht von Hans Trenkwalderabout 3 hours ago
Ja. Die meisten Hilti Dübelsysteme sind gemäß ETA für verdichteten, unbewehrten oder bewehrten Normalbeton nach EN 206 zugelassen.
Einige Systeme enthalten zusätzlich den Passus, dass sie in faserverstärktem Beton (z. B. Stahlfasern ≤ 80 kg/m³) eingesetzt werden dürfen z.B. HST 4.
Entscheidend ist der jeweilige Zulassungstext; dieser ist im Hilti Engineering Center abrufbar.