Zum Hauptinhalt
Warenkorb

Kann man mit ETA-basierten Systemen nach EN 1992-1-1 alle Anschlussarten bemessen?

Veröffentlicht von jankjelabout 1 hour ago
Kann man mit ETA-basierten Systemen nach EN 1992-1-1 alle Anschlussarten bemessen?

Kann man mit ETA-basierten Systemen nach EN 1992-1-1 alle Anschlussarten bemessen?

Bemessung,Bewehrungsanschluß,Rebar alle Anschlußarten

1 Antwort
Veröffentlicht von jankjelabout 1 hour ago

Nein – die Bemessung nach EN 1992-1-1 über eine ETA deckt nur bestimmte Anwendungsfälle ab. Insbesondere bei der Übertragung von Momenten über eine Querschnittsfuge ist laut Norm ein Übergreifungsstoß mit überlappender Bewehrung erforderlich.
In der Sanierung ist dies oft schwer umsetzbar, z. B. wenn im Bestand keine Anschlussbewehrung vorhanden ist. Hilti bietet hier mit TR-069-basierten Lösungen ergänzende Nachweiswege an – etwa bei nachträglichen Momentenanschlüssen ohne Rückgriff auf Bestandsbewehrung.

Noch Fragen?
Im Engineering Center entsteht aktuell eine umfassende Artikelserie zu nachträglich installierten Bewehrungsstäben – mit technischen Hintergründen, Praxistipps und Beispielen. Dort findest du auch ein vollständiges Handbuch zu Beton-Beton-Verbindungen.
👉 Einfach regelmäßig reinschauen – Im Engineering Center, der Online-Community für Ingenieur:innen.