Zum Hauptinhalt

Kann eine einbetonierte Gewindestange von Hilti normgerecht nachgewiesen werden?

Veröffentlicht von Hans Trenkwalderabout 3 hours ago
Kann eine einbetonierte Gewindestange von Hilti normgerecht nachgewiesen werden?

Kann eine einbetonierte Gewindestange von Hilti normgerecht nachgewiesen werden?

Kopfbolzen,Gewindestange,einbetoniert

1 Antwort
Veröffentlicht von Hans Trenkwalderabout 3 hours ago
Hilti verifiziert

Die EN 1992-1-1 regelt nur einbetonierte Bewehrungsstähle, nicht jedoch Gewindestangen.
Ein direkter Nachweis ist daher nicht normkonform.
Möglich ist die Ausbildung eines Kopfbolzens (z. B. mit Unterlegscheibe + Mutter am Ende).
In diesem Fall können die Formeln der EN 1992-4 für Kopfbolzen angewendet werden – dieser Nachweis ist auch in Hilti PROFIS Engineering verfügbar.

Kopfbolzen,Gewindestange,einbetoniert