Zum Hauptinhalt

Kann der Druckstrebenwinkel beim HIT-Shear Querkraftverstärkungssystem angepasst werden – und welche Auswirkungen hat das?

Veröffentlicht von Hans Trenkwalderover 1 year ago
Kann der Druckstrebenwinkel beim HIT-Shear Querkraftverstärkungssystem angepasst werden – und welche Auswirkungen hat das?

Kann der Druckstrebenwinkel beim HIT-Shear Querkraftverstärkungssystem angepasst werden – und welche Auswirkungen hat das?

Querkraftverstärkung,HIT-Shear

1 Antwort
Veröffentlicht von Hans Trenkwalderover 1 year ago
Hilti verifiziert

Ja, der Druckstrebenwinkel kann im Rahmen der Zulassung und unter Berücksichtigung der Randbedingungen projektspezifisch angepasst werden – im Bereich von 18,4° bis 45°. Diese Anpassung beeinflusst:

• die Anzahl aktivierter HIT-Shear Elemente,
• den maximal übertragbaren Druckstrebenwiderstand,
• sowie die zusätzlich aktivierte Zugkraft in der Längsbewehrung.
Für eine zuverlässige Abschätzung empfiehlt sich die Bemessung mit dem PROFIS Engineering Querkraftmodul.

Für Planer:innen, die tiefer einsteigen wollen, empfehlen wir das technische Editorial zu Hilti Verstärkungssystemen sowie unseren Fachartikel zur Bemessung nachträglicher Querkraftverstärkungen.

Bitte beachten Sie: Auf diese Antwort finden unsereBesonderen Bedingungen für die technische BeratungAnwendung.

Mit freundlichen Grüßen,
Ihre Hilti Ingenieurberatung

Querkraftverstärkung,HIT-Shear