Veröffentlicht von Hans Trenkwalder10 minutes ago
Ist die ETA ein überregionales Dokument wie eine Norm, in der ich die notwendigen Informationen auslesen kann?
Ist die ETA ein überregionales Dokument wie eine Norm, in der ich die notwendigen Informationen auslesen kann?
1 Antwort
Veröffentlicht von Hans Trenkwalder9 minutes ago
Ja. Die ETA ist ein europaweit gültiges Zulassungsdokument für ein konkretes Hilti-Befestigungssystem. Sie ist keine Norm, sondern eine technische Bewertung auf Basis eines EAD, in der exakt festgelegt ist, in welchen Untergründen ein Hilti-System verwendet werden darf, welche Lasten angesetzt werden dürfen, welche Randabstände gelten, welche Brand- und Erdbebenklassen zulässig sind und welche Installationsparameter einzuhalten sind. In Hilti PROFIS werden diese ETA-Daten direkt in der Bemessung verwendet.