Gibt es ETA-geprüfte Systeme, die eine vereinfachte Brandschutzbemessung nach Eurocode ermöglichen?
Ja – allerdings nur bei anorganisch gebundenen Injektionssystemen, insbesondere bei zementbasierten Mörteln mit ETA nach EAD 330087-01-0601.
Diese Systeme zeigen ein temperaturabhängiges Verbundverhalten, das dem von einbetonierter Bewehrung vergleichbar ist.
Ein konkretes Beispiel ist Hilti HIT-FP 700 R – ein Produkt, das speziell für hochtemperaturbeanspruchte Anwendungen entwickelt wurde und für vereinfachte Brandschutzbemessung gemäß EN 1992-1-2 geeignet ist, sofern die Verbundkennwerte in der ETA dokumentiert sind.
Noch Fragen?
Im Engineering Center entsteht aktuell eine umfassende Artikelserie zu nachträglich installierten Bewehrungsstäben – mit technischen Hintergründen, Praxistipps und Beispielen. Dort findest du auch ein vollständiges Handbuch zu Beton-Beton-Verbindungen.
👉 Einfach regelmäßig reinschauen – Im Engineering Center, der Online-Community für Ingenieur:innen.