Zum Hauptinhalt

Gibt es die Hilti HAS-U-Gewindestange auch für die Durchsteckmontage?

Veröffentlicht von Hans Trenkwalderabout 3 hours ago
Gibt es die Hilti HAS-U-Gewindestange auch für die Durchsteckmontage?

Gibt es die Hilti HAS-U-Gewindestange auch für die Durchsteckmontage?

ETA,Durchsteckmontage

1 Antwort
Veröffentlicht von Hans Trenkwalderabout 3 hours ago
Hilti verifiziert

Die meisten Hilti Injektionssysteme sind speziell für Beton oder Mauerwerk ausgelegt.
Für Beton sind z. B. HIT-HY 200 A/R V3 oder HIT-RE 500 V4 üblich, für Mauerwerk das HIT-HY 270.
Ein universelles System ist der HIT-HY 170, der sowohl in Kalksandstein als auch Beton zugelassen ist.

Für Bruchstein- oder Natursteinmauerwerk existieren keine ETAs, da diese Untergründe stark variieren. In solchen Fällen empfiehlt Hilti Belastungsversuche vor Ort, um die Tragfähigkeit realistisch zu ermitteln.

ETA,Durchsteckmontage