Zum Hauptinhalt

Dübelbemessung Lastfall Erdbeben

Veröffentlicht von Peter Stipplerabout 4 years ago
Dübelbemessung Lastfall Erdbeben

Folgende Fehlermeldung:
Die aktuelle Erdbebenvorschrift (EN1992-4) deckt keine lichten Abstände bei Mörtelanwendungen ab, bei denen t >= 0.5d ist.

EN 1992-4,lichte Abstände

1 Antwort
Veröffentlicht von Florian Ofnerabout 4 years ago
Hilti verifiziert

Sehr geehrter Herr Stippler,

Vielen Dank für Ihre Anfrage.

Der Eurocode EC2-4 legt fest, dass die Abstandsmontage mit t < 0,5 * d begrenzt ist. Hierbei ist d der Nenndurchmesser des Dübels und t die Dicke der Unterfütterung mir Mörtel. Bei der Befestigung von Holzschwellen auf Betonuntergründen ist es daher ratsam, eine Bemessung für den ULS-Fall mit Abstandsmontage und eine weitere Bemessung für die Erdbebeneinwirkung ohne Abstandsmontage zu erstellen. 

Da im Eurocode EC2-4 nur standardisierte Dübelanordnungen geregelt sind, ist es nur möglich, einen Nachweis für diese Anordnungen im Seismikfall zu führen.

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne hier oder auch unter unserer E-Mailadresse at-technik@hilti.com zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
Ihre Hilti Ingenieurberatung

Seismik,Abstandsmontage