Zum Hauptinhalt

Betonkantenabstand über 1,0m entfernt und trotzdem Meldung Dübel gehen sich wegen Betonkantenbruch nicht aus?

Veröffentlicht von Petra Göblover 4 years ago
Betonkantenabstand über 1,0m entfernt und trotzdem Meldung Dübel gehen sich wegen Betonkantenbruch nicht aus?

Warum geht sich einmal der Dübelnachweis mit der unendlich entfernten Lage der Betonkante aus und nicht aus, wenn die Betonkante vom letzten Dübel einen Abstand von 1,35m hat. Das spürt der Dübel ja gar nicht mehr, oder? Max. Abstand Dübel von Betonkante, die anzusetzen ist

Betonkante,Entfernung Betonkante von letztem Dübel,Abstand von Betonkante

1 Antwort
Veröffentlicht von Philipp Holzhaiderover 4 years ago
Hilti verifiziert

Guten Tag Frau Göbl,
 
Vielen Dank für Ihre Anfrage.
 
Gemäß ÖNORM EN 1992-4:2019-04 - 7.2.2.5 gilt für den Betonkantenbruch folgendes:

(2) Nur die Befestigungselemente, die sich am nächsten zu einem Rand befinden, werden für den Nachweis
von Betonkantenbruch verwendet (siehe Bild 7.12). Zur Lastverteilung siehe 6.2.2.2.
 
Im vorliegenden Fall wird bei einem „unendlichen“ Randabstand der Betonkantenbruch in Richtung der einwirkenden Querkraft nicht geführt, sondern nur der Betonkantenbruch auf der lastabgewandten Seite. Ergänzend dazu wird auch die seitlich liegende Betonkante berücksichtigt, wenn die Kante innerhalb des Kegels zu liegen kommt. Sehen Sie hierzu auch die Antwort zu folgender Frage (Verlinkung auf Beitrag).
Bei einem bestimmten Randabstand in Richtung der einwirkenden Querkraft wird der Betonkantenbruch gemäß Eurocode geführt. Dabei ist hier die maßgebliche Bruchfläche entscheidend. (siehe Beispielbild)
Daraus resultiert, dass bei Erhöhung des Abstandes in Richtung der einwirkenden Querkraft kein höherer Widerstand des Betons zu erwarten ist, da die Bruchfläche gleicht bleibt.
Zu beachten ist dabei auch, dass hier von einem unbewehrtem Beton ausgegangen wird und somit der Einfluss einer möglichen Längsbewehrung vernachlässigt wird.
Es obliegt daher dem zuständigen Ingenieur, ob aufgrund ausreichender Bewehrung eine mögliche Durchtrennung des Bauteils ausgeschlossen werden kann. Auch wenn das Bauteil mit einer Normalkraft ausreichend überdrückt ist, kann das Bauteil nicht abscheren.

Abbildung 1: Maßgebliche Bruchfläche Betonkantenbruch (Bild im Anhang)
 
Zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren, wenn Sie weitere Fragen haben.
 
HILTI Ingenieurberatung
 
Bitte beachten Sie: Auf diese Antwort finden unsere Besonderen Bedingungen der Hilti Ges.m.b.H. Österreich für die technische Beratung Anwendung.

Betonkantenbruch,Randabstand Betonkante