Schwerlastanker HSL-3-R
Schwerlastanker HSL-3-R M10 20/-/- #2159980
Schwerlast-Spreizdübel (Edelstahl A4 + Sechskantkopf) der höchsten Leistungsklasse
- Werkstoff, Korrosion: Edelstahl, A4
- Kopfkonfiguration: Sechskant
- Zulassungen / Prüfberichte: Brandschutz, ETA, ICC-ES-Protokoll (Beton)
Hilti Kunden suchten auch Hochleistungsanker, Anker Schwerlast, Spreizdübel, Schwerlastanker oder Schwerlastdübel.
Optionen auswählen
Dübelgröße
- M8
- M10
- M12
- M16
- M20
Dübellänge
- 93 mm
- 107 mm
- 113 mm
- 124 mm
- 127 mm
- 145 mm
- 149 mm
- 170 mm
- 200 mm
Verpackungseinheit
- 6 Stk
- 10 Stk
- 20 Stk
- 40 Stk
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
20
Nettopreis (rabattiert)
EUR 264,60
EUR 13,23 / 1 Stück
Technische Daten
Werkstoff, Korrosion
Edelstahl, A4
Kopfkonfiguration
Sechskant
Zulassungen / Prüfberichte
Brandschutz, ETA, ICC-ES-Protokoll (Beton)
PROFIS Software
Ja
Technische Dokumente
Vorteile & Anwendungen
Vorteile
- Schwerlastdübel für hohe Zug- und Querlasten. Einfach einzubauen und zuverlässig. Der HSL-3 ist eine sichere und kostengünstige Alternative zu klassischen Befestigungslösungen (z. B. Bolzenanker / chemischen Dübeln).
- Überragend in gerissenem Beton der Festigkeitsklassen C20/25 bis C50/60
- Hochfeste Hülse gewährleistet extrem hohe Schublastbeständigkeit
- Mit internationalen Zulassungen ETA und ICC-ESR
- Eine Sicherung verhindert, dass sich der Anker im Loch mitdreht, und gewährleistet eine sichere Klemmung des befestigten Teils
Anwendungen
- Baustahl
- Vorhangfassaden