REGISTRIERENVorteile von Online-Einkauf und persönlichen Online-Services nutzenMehr erfahren

Metall-Siebhülse (Meterware) für Befestigungen in Hohlmauerwerk

  • Werkstoff, Korrosion: Kohlenstoffstahl, verzinkt
  • Umgebungsbedingungen: Außenbereich (mehr als 1 km Küstenentfernung), Innenbereich mit temporärer Kondensation, Trockener Innenbereich
  • Untergrundmaterial: Beton (Hohldiele), Mauerwerk (Betonhohlblockstein), Mauerwerk (Lochstein)

Hilti Kunden suchten auch Hochlochziegel HülseSiebhülse MetallSiebhülse MeterwareAnkerhülse oder Siebhülse.

Optionen auswählen

Dübelgröße
  • M12
  • M16
  • M22
Dübellänge
  • 1000 mm
Werkstoffzusammensetzung
  • Stahl, verzinkt
Verpackungseinheit
  • 25 Stk
  • 50 Stk
Produktvarianten
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
1
Ihre persönlichen Preise werden nicht angezeigt

Bitte anmelden oder registrieren, um Ihre persönlichen Preise zu sehen.

Nettopreis (rabattiert)

Ab EUR 6,53

Technische Daten

Werkstoff, Korrosion
Kohlenstoffstahl, verzinkt
Umgebungsbedingungen
Außenbereich (mehr als 1 km Küstenentfernung), Innenbereich mit temporärer Kondensation, Trockener Innenbereich
Untergrundmaterial
Beton (Hohldiele), Mauerwerk (Betonhohlblockstein), Mauerwerk (Lochstein)
PROFIS Software
Nein
Zulassungen / Prüfberichte
k. A.
Reinigungsverfahren
Manuelle Reinigung
Art der Befestigung
Vorsteckmontage

Technische Dokumente

Vorteile & Anwendungen

Vorteile

  • Bessere Belastbarkeit und Mörtelverteilung, wenn Hilti HIT in Untergründen mit großen Hohlräumen verwendet wird
  • Als Meterware erhältlich, sodass ein Ablängen nach Wunsch auf der Baustelle möglich ist
  • Kann mit der Siebhülsenschere HIT-SMC 25 abgelängt werden

Anwendungen

  • Geeignet für den Einsatz in Lochsteinen mit HIT-HY 270, HIT-MM PLUS und HIT-1
  • In Verbindung mit passenden Hilti HIT-Injektionsmörteln für Lochsteine geeignet

Für Informationen bzgl. Zulassungen und Zertifikate klicken Sie auf den jeweiligen Artikel.