JETZT ERHÄLTLICHHeavy-Duty ist jetzt kabellos! Die neue Generation Akku-Geräte ist da.Jetzt entdecken

Onlineschulung Befestigung WHG-Flächen

Fachgerechte Befestigung nach dem deutschen Wasserhaushaltsgesetz (WHG).

Unser Schulungen im Überblick

Sie haben einen Auftrag in Deutschland und erfahren, dass sie dort für Ihre Montage nach den Anforderungen des Wasserhaushaltsgesetzes arbeiten müssen? Hilti bietet Ihnen die Onlineschulung „Befestigung in WHG-Flächen“ an.

Hier lernen sie nicht nur das fachgerechte Montieren von Dübeln und Bewehrungsanschlüssen in WHG-Flächen, sondern verstehen auch die gesetzlichen Anforderungen und Hintergründe, wissen, worauf bei den verschiedenen Anlagentypen und Untergrundbeschaffenheiten geachtet werden muss.

Erweitern sie ihre Kompetenzen und machen sie sich fit für die Montagen auf WHG-Flächen!

Nutzen Sie unser Angebot und melden sich noch heute für unsere WHG-Onlineschulung an.

Hinweis: die Onlineschulung setzt eine bereits vorhandene Schulung nach ÖNORM B2900 voraus. Falls diese nicht vorhanden ist, buchen sie bitte das Live-Training inkl. Zusatzmodul WHG hier.

Schulungsinhalte

Bestandteile der WHG-Onlineschulung:

  • WHG-Grundlagen – Hintergründe, gesetzliche Bestimmungen, Anforderungen an die WHG Befestigung

  • Besonderheiten bei LAU und HBV Anlagen

  • Untergrundspezifische Anwendungen (FD-Beton oder beschichteter Beton)

  • Statische und dynamische Verankerungen in WHG-Flächen

  • Kennzeichnung und Dokumentation von WHG-Montagen

  • Tipps uns Tricks für die Praxis

  • Sicherheit, Fehler-Risikovermeidung und Einhaltung Richtlinien

Onlineschulung Befestigung WHG-Flächen

Inhalte & Aufbau

Zielgruppe

Polier, Vorarbeiter, Monteure aus der Industrie, Planer.


Die Onlineschulung setzt eine Zertifizierung für die Dübeltechnik nach ÖN B2900 (siehe Dübelschulungen) voraus.

Ist diese nicht vorhanden, können sie diese mit dem "Zusatzmodul Befestigung auf WHG-Flächen" hier buchen.

Fachrichtung

Wasserhaushaltsgesetz, Montage

Dauer

3-4 Stunden

Anzahl Teilnehmer

Gruppe bis max. 12 Personen

Ort

Online

Preis / Kosten

449,- € Gruppenpreis zzgl. Mwst.

Schulungsanmeldung

Bitte füllen Sie das Formular aus, um einen Schulungstermin zu vereinbaren.