Ihre Lehrlinge sind Ihre Zukunft
Doch gute Fachkräfte auszubilden wird immer anspruchsvoller: Steigende Sicherheitsanforderungen, Zeitmangel im Betrieb und immer komplexeres Fachwissen stellen Unternehmen vor große Herausforderungen.
Genau hier unterstützen wir Sie
Mit den Hilti Lehrlingsschulungen geben Sie Ihren Lehrlingen von Anfang an das richtige Rüstzeug mit:
Mehr Sicherheit beim Arbeiten von Beginn an
Praxisnahe Trainings, abgestimmt auf Bau‑ und Handwerksberufe
Motivierende Schulungsformate, die junge Talente erreichen
Inhalt der Schulung
Die eintägige Lehrlings-Schulung im Gewerk SHK schult Lehrlinge praxisnah zu den Themen Gesundheit & Arbeitssicherheit sowie in den Grundlagen der Befestigungstechnik und Installation. Im Fokus der Schulung steht das theoretische Wissen direkt in die Praxis umzusetzen! So kann der sichere Umgang mit dem Winkelschleifer, der korrekte Montagevorgang bei der Dübelbefestigung oder die ordnungsgemäße Installation von Konsolen in einem “sicheren Umfeld” trainiert werden.
Unsere ganztägigen Schulungen kombinieren:
50 % Arbeitssicherheit & Gesundheit
20 % verständliche Theorie
30 % praxisorientiertes Training
So entlasten wir Ihre Ausbilder, stärken die Kompetenz Ihrer Lehrlinge und schaffen eine verlässliche Grundlage für mehr Sicherheit und produktives Arbeiten im Betrieb.
Teilnahmezertifikat als Nachweis
Förderfähig (bis zu 75 % möglich)
Rechtssicher gemäß gesetzlichen Vorgaben
Investieren Sie früh – und machen Sie Ihre Lehrlinge fit für die Praxis.
*WKO‑Förderungsmöglichkeit von bis zu 75 % der Kurskosten.
Mehr Informationen finden Sie direkt auf der Seite der WKO. Die Inhalte erfüllen die Anforderungen nach dem ArbeitnehmerInnen-Schutzgesetz und berücksichtigen Jugendbeschäftigungsverbote.
Schulungsanmeldung
Nutzen Sie für eine Schulungsanmeldung bitte folgendes Formular.