Zum Hauptinhalt
HILTI APPSchnell finden. Von überall bestellen.Jetzt entdecken

Staubsaugerportfolio

Egal ob kompakt, kabellos oder für höchste Staubmengen – Hilti bietet die passende Staubsaugerlösung für jede Anwendung auf der Baustelle.

Jetzt neu: Staubsauger im ProKit System

Hilti erweitert ProKit um eine weitere praktische Lösung: Ab sofort sind auch Staubsauger mit dem System kompatibel. Damit lassen sich Geräte und Zubehör noch einfacher gemeinsam transportieren.

Jetzt beim Gewinnspiel mitmachen und einen VC 2-22 PK Akku-Staubsauger gewinnen!

Jeder, der jetzt bis 31. Dezember 2026 einen Staubsauger aus unserem großen Portfolio bestellt, nimmt an der großen Schlussverlosung teil. Pro Kundennummer können mehrere Personen teilnehmen. Als Hauptgewinn wartet ein VC 2-22 PK Akku-Staubsauger.

Zum Staubsaugerportfolio

Nuron

VC 2-22 PK Akku-Staubsauger

Der VC 2-22 PK Staubsauger ist der erste Hilti Staubsauger, der in einem ProKit-Stapel platziert werden kann und zeichnet sich durch hohe Flexibilität aus.

Mehr Mobilität:

  • Kein separater Transport mehr nötig dank der ProKit-Integration

  • ProKit-Boxen können sowohl oberhalb als auch unterhalb des VC 2-22 PK montiert werden

  • Der flexible Schlauch ermöglicht den Einsatz des Saugers auch im gestapelten Zustand

Mehr Flexibilität:

  • Nass- und Trockenfunktion: Kein separater großer Sauger zum Aufnehmen von Pfützen notwendig

  • Akkubetrieben: Große Reichweite dank Nuron-Akkupaket

Zum Produktbereich

Nuron

VC 4-22 PK Akku-Staubsauger

Der leistungsstarker Akku-Baustaubsauger VC 4-22 PK ist ProKit-kompatibel und für den Einsatz mit Elektrowerkzeugen und für die Reinigung von Baustellen (nass und trocken)

  • Kompatibel mit dem ProKit-System – Boxen können direkt am VC 4-22 PK aufgesetzt werden

  • Leistungsstark und kompakt – mehr Sicherheit und effizientere Reinigung Ihrer Baustellen in Verbindung mit unserem leistungsstärksten Akku-Baustellensauger

  • Gebaut für Flexibilität – kompakte Standfläche mit Rädern und Schiebestange für vielseitige Reinigung auf der Baustelle

  • Optimiert für mobiles Betonschleifen – in Verbindung mit unserem DGH 130-22

  • Automatische Filterreinigung – hält die Saugleistung hoch, indem sie den Staub aus dem Filter entfernt und so für weniger Unterbrechungen während der Arbeit sorgt

  • Optionaler Autostart verfügbar – die Absaugung kann über eine Bluetooth®-Fernbedienung ein- und ausgeschaltet werden

Zum Produktbereich
ProKit: Robuste, modulare Aufbewahrung für Bauprofis.

Mit ProKit reduzieren Sie Wege, Zeit und Aufwand: Alles, was Sie brauchen, befindet sich direkt am Einsatzort – übersichtlich verstaut und dadurch schnell zu finden!

> MEHR ERFAHREN

Baustaub: Entfernen und vermeiden.

Staub auf der Baustelle wird oft unterschätzt. Dabei ergeben sich enorme Risiken für Ihr Unternehmen – von der Mitarbeitergesundheit über hohe, aber unnötige Kosten bis hin zu Baustellenstopps und Strafzahlungen, wenn Gesetze zur Staubbelastung in Ihrem Unternehmen nicht umgesetzt werden.

> MEHR ERFAHREN

Weitere Highlights unseres Portfolios

VC 20M-X / 20L-X Baustaubsauger

Robuster Nass-/Trocken-Baustaubsauger – gebaut für die Staubabsaugung und Reinigung unter härtesten Baustellenbedingungen

  • Hohe Wendigkeit – kompakt und leicht, dadurch einfache Handhabung auf der Baustelle

  • Adaptive Filterreinigung – wird nur bei Bedarf aktiviert, wodurch Lärm und Arbeitsunterbrechungen reduziert werden

  • Noch vielseitiger – mit einem kontinuierlichen VC Beutelsystem für mehr Kapazität und einen schnelleren Beutelwechsel

VC 40M-X / 40L-X Baustaubsauger

Robuster Baustellensauger der M-Klasse – hält selbst härtesten Einsatzbedingungen stand

  • Äußerst langlebige Rollen – beständig gegenüber Wasser, Hitze und Stößen auf der Baustelle

  • Automatische Filterreinigung – sorgt für eine gleichbleibende Saugleistung und wird nur bei Bedarf aktiviert

  • Organisation und Transport leicht gemacht – dafür sorgt das integrierte Zubehör, wie ein Gürtelriemen für zusätzliche Werkzeuge, Spanngummis für Schläuche und Stromkabel und vieles mehr

VC 60M-X / 60L-X Industriestaubsauger

Sehr leistungsstarker Industriestaubsauger für den Einsatz mit Elektrowerkzeugen und für die Reinigung von Baustellen (nass und trocken)

  • Zwei Turbinen und Power-Filter-Reinigungstechnologie für eine gleichmäßige, äußerst hohe Saugleistung

  • Die Filterkammern werden abwechselnd gereinigt, so dass eine nahezu kontinuierliche Absaugung gewährleistet ist

  • In Verbindung mit einem Schlauch-Y-Adapter hat dieser Industriesauger ausreichend Saugkraft für zwei Geräte

VC 5L Staubsauger

Praktischer Staubsauger (Tank 20 ) für einfache Reinigungsarbeiten (nass und trocken)

  • Für die tägliche Reinigung – der robuste, aber wendige Kabelsauger hält Ihre Baustelle sauber

  • Entwickelt für mehr Mobilität – Gummiräder, kompakte Standfläche, ergonomische Griffe und eine optionale Schiebestange erleichtern den Transport des Saugers

  • Filterreinigung – entfernt auf Knopfdruck Staub/Verstopfungen, für eine gleichbleibend hohe Saugleistung und eine schnellere Reinigung