JETZT ERHÄLTLICHHeavy-Duty ist jetzt kabellos! Die neue Generation Akku-Geräte ist da.Jetzt entdecken

Sägenportfolio

Mit der neuen Tischkreissäge SCT 60-22 und den neuen Führungsschienen bietet Hilti ein noch breiteres Portfolio für unterschiedlichste Anwendungen.

Konsequente Portfolioerweiterung

Mit der Einführung der SCT 60-22, der SM 60-22, der neuen Generation der SC 30WR-22, der SC 6WP-22 sowie der neuen Führungsschienen baut Hilti sein Sägenportfolio konsequent aus und bietet professionelle Lösungen für nahezu jede Holzanwendung – von mobilen Handkreissägen über Tauchsägen bis hin zu stationären Präzisionsschnitten.

Akku-Tischkreissäge SCT 60-22

Die SCT 60-22 vervollständigt das Hilti Sägenportfolio mit einer Akku-Tischkreissäge, die eine Schnitttiefe von über 85 mm sowie eine erstklassige Benutzerfreundlichkeit bietet. Mit der SCT 60-22 wird ein weiterer Schritt in Richtung eines vollständigen Säge- & Schneidportfolios für Kunden im Bereich Bau und Holzbau gesetzt. Ziel ist die optimale Kombination aus Schnittleistung, Mobilität, Bedienkomfort und einer branchenführenden Staubabsaugung.

Kernanwendungen

  • Zuschneiden von Dachsparren und Konstruktionsholz

  • Zuschneiden von Schalungs- und Hilfskonstruktionen im Hochbau

  • Zuschneiden von Brettern und Latten für Wand- und Deckenkonstruktionen

Hauptvorteile

  • Kompakteste Tischkreissäge ihrer Klasse bei gleichzeitig hoher Präzision

  • Branchenführendes Staubmanagement und effiziente Staubabsaugung

  • Schneller und einfacher Sägeblattwechsel

  • Leichtes und kompaktes Design für einfachen Transport und schnellen Aufbau

Zum Produkt

Weitere Highlights unseres Portfolios

Nuron

SM 60-22 Akku-Gehrungssäge

  • Präzise Gehrungs- und Schrägschnitte in Holz

  • Kapp- und Querschnitte mit hohen Anforderungen an die Schnitttiefe

  • Halbstationäre Anwendungen ohne Zugang zu einer Netzstromversorgung

  • Hohe Schnittpräzision in einer leistungsstarken Akku-Lösung

  • Maximale Mobilität und hohe Reichweite dank der Nuron Akku-Plattform

  • Hohe Schnittleistung und große Schnitttiefe durch ein 305-mm-Sägeblatt

  • Führende Staubabsaugung im Wettbewerbsvergleich

Nuron

SC 30WR-22 Akku-Handkreissäge

  • Bis zu 30 % mehr Leistung für höhere Schnittgeschwindigkeiten und Produktivität

  • Optimierte Konstruktion, abgestimmt auf die Vorteile der Nuron Akku-Technologie

  • Integrierte Staubabsaugung für eine marktführende Staubaufnahme in Kombination mit dem VC 3D ATC Nass-/Trockensauger

  • Active Torque Control (ATC) unterstützt die Kontrolle des Geräts und reduziert die Auswirkungen eines möglichen Rückschlags

  • Verbesserter Metallhaken auf Basis des bewährten Designs der SC 6WL-22

Nuron

SC 6WP-22 Akku-Tauchsäge

  • Herausragende Laufzeit und hohe Schnittgeschwindigkeit für eine Akku-Tauchsäge

  • Präzise Tauchschnittfunktion mit Tiefeneinstellung auf und ohne Führungsschiene mit einer Genauigkeit von 1 mm

  • Ermöglicht nahezu staubfreies Schneiden von Holz in Kombination mit einer geeigneten Staubabsaugung

  • Einstellbarer Neigungswinkel von 0° bis 47° mit festem Anschlag bei 45°

  • Kompatibel mit Hilti- und Festool-Führungsschienen für maximale Flexibilität auf der Baustelle

Neue Führungsschienen SC GR (02)

Mit der Erweiterung des Führungsschienenportfolios gibt es nun eine noch größere Auswahl an Führungsschienenlängen und somit noch mehr Flexibilität für Sie. Präzision, Funktionalität und Haptik stehen dabei im Mittelpunkt.

Kernanwendungen

  • Präzises Zuschneiden von Holzwerkstoffen

  • Geradliniges Schneiden von Dämmstoffen

  • Geführte Anwendungen mit Tauchsägen und Handkreissägen

Hauptvorteile

  • Erweiterte Auswahl an Führungsschienenlängen für mehr Flexibilität auf der Baustelle

  • Neue Einhandzwingen mit Pumpmechanismus für eine schnellere und komfortablere Befestigung

  • Verbesserte Führungsschienentasche für Lagerung und Transport

  • Optimiertes Verbindungssystem für eine schnellere, präzisere und stabilere Verbindung mehrerer Führungsschienen Verbesserte Handhabung und ein hochwertigeres Nutzererlebnis für professionelle Holzanwendungen

Zum Produkt

Das könnte Sie auch interessieren

Die 22 V Nuron Akku-Plattform

Das Hilti Nuron Akkusystem hebt die Leistung von mehr als 100 kabellosen Geräten auf ein neues Level – egal ob Sie Aufbrechen und Trennen, Bohren oder Befestigen. Optimieren Sie Ihren Gerätepark mit Nuron, arbeiten Sie schneller, profitieren Sie von zusätzlichen Sicherheitsfeatures und Data Driven-Services, die die Arbeit Ihrer Teams erleichtern.

Hilti Flottenmanagement

Das Hilti Flottenmanagement bietet Ihnen eine Komplettlösung. Sie erhalten Geräte der Spitzenklasse in Kombination mit einem Full-Service-Paket – von kostenlosen Reparaturen bis zur Diebstahlabsicherung. Damit Sie sich Ihrem Kerngeschäft auf der Baustelle widmen können. 

Hilti ProKit

Das robuste, modulare Aufbewahrungssystem für Bauprofis. Mit ProKit reduzieren Sie Wege, Zeit und Aufwand: Alles, was Sie brauchen, befindet sich direkt am Einsatzort – übersichtlich verstaut und dadurch schnell zu finden!