Abbildung von Hilti ProKit  Werkzeug- und Zubehöraufbewahrung in einer Metallwerkstatt

Robuste, modulare Aufbewahrung. Für Bauprofis.

Erhältlich ab Oktober 2025

Bequem und zeitsparend Werkzeug und Material transportieren.

PACK IT

ProKit Aufbewahrungsbox von innen

Modular

Bessere Übersicht durch modulare Aufbewahrung. Großes Fassungsvermögen für die gesamte Ausrüstung.

Mit ProKit schneller und effizienter auf der Baustelle unterwegs.

STACK IT

Einhandbedienung des ProKit Koffers

Praktisch

Schnelle und einfache Einhand-Bedienung plus automatisch verriegelnde Verschlüsse. Individuell zusammenstell- und stapelbar.

Dank ProKit alles sicher verstaut und schnell zur Hand.

TRACK IT

ON!Track Tags wird an ProKit Box angebracht

Sicher

Tracken Sie Ihre ProKit Boxen aus der Ferne, indem Sie ON!Track Tags hinzufügen und ProKit in Ihr Flottenmanagement aufnehmen.

Mit ProKit und ON!Track immer den Überblick behalten.

Zeit und Kosten mit ProKit sparen

Robust gebaut. Für Ihre Baustellen.

  • Wasser- und staubbeständig: IP65-zertifizierte Gehäuse zum Schutz Ihrer Ausrüstung
  • Schlagfeste Gehäuse: Strapazierfähiges Material für alle Bedingungen
  • Langlebiger Trolley: Bis zu 113 kg Tragkraft, damit Sie mehr transportieren können
  • Extra große 27-cm Hartgummi Reifen: Bewegen Sie Ihr ProKit leichter unter schwierigen Bedingungen auf der Baustelle

Modular aufgebaut. Für Ihre Aufgaben.

  • Platzsparendes Design: Alle Boxen und Organizer lassen sich vom Wagen abnehmen, um den Transport und die Lagerung zu erleichtern
  • Mobile Arbeitsstation: Schaffen Sie jederzeit und überall eine stabile Arbeitsfläche mit ProKit
  • Flexibele und individuelle Organisation: Sortimentsbox mit 11 Fächern, passend für alles, was Sie auf der Baustelle benötigen
  • Schnelle und einfache Selbstreparatur: Bestellen Sie Ersatzteile wie Räder, Verschlüsse und Verbindungsstücke ohne aufwendiges Einsenden

Sicherheit mitgedacht. Für mehr Gelassenheit.

  • Automatische Verriegelung: Kein Herausfallen von Gegenständen, durch selbstständiges Einrasten der Verschlüsse
  • Erhöhte Sicherheit: Einfach mit Vorhängeschlössern oder Kettenschlössern absichern
  • Einfaches Tracking: Verwalten Sie Ihre ProKit Boxen aus der Ferne, indem Sie ON!Track Tags hinzufügen

Lernen Sie jetzt die einzelnen Komponenten kennen

Der Transporter

ProKit Trolley

Vollständig abnehmbarer Trolley mit übergroßen Hartgummi-Rädern für einen leichteren Transport – jederzeit umfunktionierbar in eine mobile Arbeitsstation.

  • Gewichtskapazität: 113 kg
  • Maximale Stapelhöhe: 2,3 m
Testen Sie den ProKit Konfigurator

Der Gigant

ProKit XL-Box

Mit der extragroßen ProKit Box, als Basis Ihres Trolleys, können Sie Ihre größten Geräte und schwersten Materalien verstauen und einfach transportieren.

  • Gewichtskapazität: 45 kg 
  • Stauraum: 61 Liter
Testen Sie den ProKit Konfigurator

Der Generalist

ProKit L-Box

Alle Kerngeräte in einer Box. Verstauen Sie Ihre meistgenutzten Geräte zusammen in unserer großen ProKit Box. 

  • Tragfähigkeit: 34 kg
  • Stauraum: 35 Liter
Testen Sie den ProKit Konfigurator

Der Allrounder

ProKit M-Box

Verstauen Sie kleinere Werkzeuge zusammen mit Einsätzen und Zubehör in unserer mittleren ProKit Box.

  • Tragfähigkeit: 23 kg
  • Stauraum: 19 Liter
Testen Sie den ProKit Konfigurator

Der Organisierte

ProKit Sortimentsbox

Gestalten Sie Ihre Sortimentsbox jederzeit individuell nach Ihren Bedürfnissen. Alle Verbrauchsmaterialien auf einen Blick für effizientes Arbeiten. 

  • Tragkraft: 23 kg
  • Stauraum: 11 Fächer
Testen Sie den ProKit Konfigurator

Der Joker

ProKit Werkzeugtasche

Robust, vielseitig und perfekt organisiert - Die ProKit Werkzeugtasche für alle Ihre Handwerkzeuge inkl. Laptopfach. Dank vieler Taschen und cleverem Design für jede Herausforderung bestens gerüstet.

  • Stauraum: 37 Fächer
  • Strapazierfähiges Material: Reißfest, staub- und wasserabweisend
Testen Sie den ProKit Konfigurator

Jetzt konfigurieren und informiert bleiben

Beginnen Sie jetzt mit dem Aufbau Ihres virtuellen ProKits. Melden Sie sich hier für Updates zum Verkaufsstart im Oktober 2025 an.

Erfahren Sie als Erster von der Markteinführung von ProKit; tragen Sie sich in unsere Warteliste ein. Sind Sie bereit, mit der Planung Ihres eigenen Stacks zu beginnen? Besuchen Sie noch heute unseren virtuellen ProKit Konfigurator