Innovative Neuprodukte

Hilti Store Sommerfest

Vorbeikommen lohnt sich!

 

Diese exklusiven Vorteile erwarten dich in unserem Hilti Store:

  • Teste unsere innovativen Neuprodukte
  • Profitiere von attraktiven Aktionspaketen
  • Schnapp dir vergünstigte Demogeräte (solange der Vorrat reicht!)
  • Triff unsere Produktexperten
  • Versuche dein Glück bei unserem Gewinnspiel
  • Stärke dich bei Speis und Trank

Alle Hilti Store Sommerfest Termine im Überblick

  • 22. & 23. Mai
    Götzis
  • 5. & 6. Juni
    Wien 21, Wien 23, Graz, Wels, Salzburg
  • 12. & 13. Juni
    Wr. Neustadt, St. Pölten, Linz, Klagenfurt, Innsbruck

Anmeldung zum Hilti Store Sommerfest

Melde dich jetzt zu einem unserer Hilti Store Sommerfest Termine an und sichere dir exklusive Vorteile.

Es wird darauf hingewiesen, dass im Rahmen dieser Veranstaltung Fotos und/oder Videos erstellt werden und zu Zwecken der Dokumentation der Veranstaltung auf den Social Media Kanälen der Hilti Austria veröffentlicht werden können. Näheres entnehmen Sie bitte unseren Datenschutzbestimmungen. 

Sollten Sie damit nicht einverstanden sein, wenden Sie sich bitte an einen der zuständigen Hilti Store Mitarbeiter.

Hilti Akku-Kernbohrgeräts DD 150-22

Entdecke die Vielseitigkeit des Akku-Kernbohrgeräts DD 150-22

Das erste kabellose Kernbohrgerät von Hilti, das DD 150-U-22, vereint die beliebtesten Eigenschaften seines kabelgebundenen Vorgängers mit neuen, einzigartigen Funktionen – jetzt auch auf Akku!

Ob nass-, trocken-, hand- oder ständergeführt: Mit dem DD 150-U-22 kannst du eine Vielzahl von Bohraufgaben mit Leichtigkeit und Präzision bewältigen. Der adaptive Verdrehschutz (ATC) macht handgeführtes Kernbohren so sicher wie nie, während die Bohrkernentfernung durch Oszillation und der Rebar-Boost für Bohren in Bewehrungseisen für maximale Produktivität sorgen.

  • Durchmesserbereich: 52 - 162 mm
  • Untergrundmaterial: Mauerwerk, Asphalt, Beton, Bewehrter Beton, Holz
  • Betriebsart: Hand- oder Ständergeführtes Bohrsystem