ANSCHLUSSPROFILMONTAGE MIT HILTI DX: GESAGT, GETAN!

Schnelle, saubere und einfache Lösungen für alle Befestigungsarbeiten über Kopf

DX 6

Während der normalen Nutzung verformen sich Gebäude allmählich. Teil dieser Verformung ist die Durchbiegung der Boden-/Deckenelemente unter ihrem Gewicht. Auf alle Trennwände unter dem Boden wirkt die Last der darüber befindlichen Struktur. Ohne geeignete Anschlussprofile zum Schutz vor einer Krafteinwirkung durch eine etwaige Deckendurchbiegung verformen sich selbst Wände, was zu Rissen und baulichen Problemen führen kann.
Hilti hat eine Reihe von Lösungen zur Montage und Befestigung von Anschlussprofilen, Trockenbauplatten und Brandschutzfugendichtungen im Angebot. 

Schnell. Sicher und zuverlässig.

Nehmen Sie sich einen Augenblick Zeit und erfahren Sie, wie viel schneller Sie alltägliche Überkopf-Befestigungsarbeiten gegenüber herkömmlichen Lösungen erledigen können.

Schnell, sicher und zuverlässig

DX 6

Die Direktmontagetechnik sorgt für schnelle und effiziente Befestigungen. Der Vorteil: verkürzte Projektzeit, reduzierter Arbeitsaufwand und geringere Gesamtausgaben.

Erfahren Sie mehr über den Produktivitätsvorteil.  

Health and Safety

Entscheiden Sie sich für eine Lösung ohne Staub, Vibrationen und Kabel und reduzieren Sie so das Verletzungsrisiko und die damit verbundenen Kosten. 

DX 5

Verabschieden Sie sich von Staub im Gesicht, von Rücken-, Nacken- und Schulterschmerzen sowie von schwer bepackten Werkzeuggürteln.

Fordern Sie noch heute eine Demo an und erfahren Sie, wie die Direktmontagetechnik Ihre Arbeitsbedingungen verbessern kann.

Prüfzertifikat VHT und IBMB

Die X-X Nägel erfüllen die Anforderungen gemäß ETA-22/0876 für „die Mehrfachbefestigung von nicht-tragenden Systemen zur Verankerung in Beton“ und erzielen einen 1,5-mal größeren zugelassenen Abstand als konkurrierende Gaslösungen.

Klicken Sie hier, um die Europäisch technische Bewertung für die Montage von Anschlussprofilen herunterzuladen.