Zum Hauptinhalt
JETZT ERHÄLTLICHHeavy-Duty ist jetzt kabellos! Die neue Generation Akku-Geräte ist da.Jetzt entdecken

Technischer Bemessungsservice

Für die Gebäudetechnik

Wir unterstützen Sie von der Planung bis zur fertigen Montage

Die Planung von Unterkonstruktionen komplexer Haustechnikgewerke können echte Herausforderungen darstellen, bei denen Zeit und Ressourcen benötigt werden.

Was wäre, wenn Sie diese zeitraubende Aufgabe abgeben könnten?

Der Hilti Bemessungsservice macht es möglich. Erhalten Sie sichere, auf Ihre Bedürfnisse optimierte Lösungen von hochqualifizierten Ingenieuren - schnell und unkompliziert über eine einfach zu nutzende digitale Plattform.

Mit den neuen Bemessungsservices für Haustechnikgewerke

  • kennen Sie immer den aktuellen Status der Ausarbeitung

  • wissen Sie, wer an Ihrer Anfrage arbeitet

  • können Sie jederzeit via Chat-Funktion mit Ihrem Hilti Ansprechpartner kommunizieren

  • greifen Sie jederzeit auch auf alte Serviceanfragen und Ausarbeitungen zurüc

Alle Details zum Service jetzt downloaden
4 gute gründe für maßgeschneiderte Engineering Lösungen

Maßgeschneidertes Engineering für Ihre Projekte

Digital. Transparent. Dokumentiert.

Transparente Zusammenarbeit

dokumentierte und jederzeit aufrufbare Unterlagen

nutzbare und digitale Plattform

abgestimmt auf Ihre Baustelle und Ihre Bedürfnisse

Technischer Bemessungsservice

Bei der Planung Ihrer Projekte kommt es von Anfang an auf jedes Detail an. Bereits kleine Fehler bei der Berechnung können später in der Bauphase große Folgen haben. Änderungen, die während der Bauphase erforderlich sind, haben große Auswirkungen auf Zeitplan und Kosten des Projekts. Die Minimierung nachträglicher Änderungen ist somit der Schlüssel zu mehr Produktivität auf der Baustelle.

Unser Hilti Ingenieurteam steht Ihnen in jeder Projektphase zur Seite, von der Planung und Bemessung bis zur Ausführung auf der Baustelle. Mit professionellen Service- und Softwarelösungen unterstützen wir Sie, die Produktivität zu steigern und die Anwendungen, und somit auch die Kosten, bei Ihren Projekten zu optimieren.

Einfache Zusammenarbeit: Von der Anfrage bis zur finalen Ausarbeitung

Einfache Anfrage, schnelles Ergebnis

  • Einfache Serviceanfrage 24/7 möglich.

  • Schneller und unkomplizierter Datenaustausch.

  • Sicherer und einfacher Informations- und Kommunikationsfluss.

Servicequalität und Dokumentation

  • Digitale Checkliste inkl. Kundenbedürfnissen und -präferenzen.

  • Dokumentation servicerelevanter Dokumente für mindestens 10 Jahre.

  • Schnelle Abstimmung durch gemeinsame Arbeit auf einer Plattform.

  • Transparenz über Kosten und Umfang der Technischen Ausarbeitung.

  • Digitaler Prozess mit voller Flexibilität.

Transparenz und Kommunikation

  • Chat Funktion.

  • Übersichtliches Service-Dashboard.

  • Änderungen werden nachvollziehbar im Prozess dargestellt.

  • Einfaches Hinzufügen von Kontaktpersonen in einer Anfrage, z.B. zur Übergabe eines Projekte im Urlaub.