JETZT ERHÄLTLICHHeavy-Duty ist jetzt kabellos! Die neue Generation Akku-Geräte ist da.Jetzt entdecken

Leichtbeton

Säbelsägeblatt SPX 46 2 (3) Leichtbeton

Premium-Säbelsägeblätter, die Leichtbeton (bis 215 mm) zügig und ausdauernd trennen

  • Produktklasse: Ultimate
  • Schaft: 1/2" Universalschaft
  • Zähne pro Zoll: 2
Ultimate

Hilti Kunden suchten auch Säbelsägeblätter Säbelsäge, Säbelsäge Leichtbeton, Sägeblatt Leichtbeton, WSR oder Schneiden Porenbeton.

Optionen auswählen

Zähne pro Zoll
  • 2
  • 3
Blattlänge
  • 305 mm
  • 400 mm
  • 457 mm
Verpackungseinheit
  • 3 Stk
Produktvarianten
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
3
Ihre persönlichen Preise werden nicht angezeigt

Bitte anmelden oder registrieren, um Ihre persönlichen Preise zu sehen.

Nettopreis (rabattiert)
EUR 274,32
EUR 91,44
/
1 Stück

Technische Daten

Produktklasse
Ultimate
Schaft
1/2" Universalschaft
Zähne pro Zoll
2
Blattstärke – max
1.5 mm
Blattbreite
22 mm
Blattmerkmale
Lange Lebensdauer, Schnellschnitt, Gerade Schnitte, Hartmetallbewehrt
Blattlänge
457 mm

Technische Dokumente

pdf SRB-Portfolio Übersicht_0622_g_de_2023, Englisch [ 460 KB ]
pdf SRB HNA Portfolio Übersicht_0622_g_de_2023, Englisch [ 513.3 KB ]

Vorteile & Anwendungen

Vorteile

  • Spezielle Bauweise für optimale Schnittleistung in Leichtbeton
  • Langlebig und leistungsstark dank Wolframkarbid-Zähnen
  • Drei Längen erhältlich – je nach Form des Werkstücks kann die richtige Länge den Komfort und die Effizienz verbessern

Anwendungen

  • Porenbeton
  • Porenbeton (AAC)
  • Ytong
  • Leichter Porenbeton (ALC)
Produktvorführung anfordern

Produktvorführung anfordern

Produktvorführung anfordern
Live Chat starten

Live Chat starten

Live Chat starten