Säbelsägeblätter für Dämmstoffe
Säbelsägeblatt SP 30 Isolierung

Präzisionssägeblätter für Säbelsägen zum Schneiden von Dämmstoffen bis 230 mm (9")
- Produktklasse: Premium
- Schaft: 1/2" Universalschaft
- Zähne pro Zoll: 5
Premium
Optionen auswählen
Zähne pro Zoll
- 5
Blattlänge
- 300 mm
Verpackungseinheit
- 1 Stk
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
1
Nettopreis (rabattiert)
EUR 25,70
EUR 25,70
/
1 Stück
