Stichsägeblätter für dünnes Metall
Stichsägeblatt P 67 (5) thin metal

Stichsägeblätter zum Schneiden von Blechen und Profilen von 1 bis 3 mm (1/16" bis 1/8")
- Produktklasse: Standard
- Untergrundmaterial: Kohlenstoffstahl, Unlegierter Stahl, Blech
- Blattmerkmale: Präziser Schnitt, Gerade Schnitte, Wirtschaftlich
Standard
Hilti Kunden suchten auch Stichsägeblätter, Stichsägeblatt Metall, Stichsägeblatt Standard, Schneiden Dünnblech oder Schneiden Blech.
Optionen auswählen
Zahnteilung
- 1.1 - 1.5 mm
Länge des gezahnten Abschnitts
- 67 mm
Blattlänge
- 92 mm
Verpackungseinheit
- 5 Stk
EUR 1,94 /1 Stück - 25 Stk
EUR 1,63 /1 StückBester Preis
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
5
Nettopreis (rabattiert)
EUR 9,70
EUR 1,94
/
1 Stück
Technische Daten
Produktklasse
Standard
Untergrundmaterial
Kohlenstoffstahl, Unlegierter Stahl, Blech
Blattmerkmale
Präziser Schnitt, Gerade Schnitte, Wirtschaftlich
Blattmaterial
HSS
Zähne pro Zoll
17-23
Zahntyp
Gefräst, Wellig
Schaft
1-Ohr-Schaft (T-Schaft)
Zahnteilung
1.1 - 1.5 mm
Länge des gezahnten Abschnitts
67 mm
Blattlänge
92 mm
Technische Dokumente
pdf SJB Portfolio Übersicht_0622_g_de_2023, Englisch [ 715.7 KB ]
Vorteile & Anwendungen
Vorteile
- Wirtschaftliche Stichsägeblätter für glatte Schnitte durch dünne, ungelochte Bleche und Profile
- Bessere Kontrolle beim Schneiden – Hochgeschwindigkeitssägeblatt für glattere, gerade Schnitte
Anwendungen
- Gerade Schnitte in dünnen, ungelochten Stahl-/Metallrohren, Profilen und Blechen
- Zur Verwendung mit allen Stichsägen mit T-Schaft-Werkzeugaufnahme