Stichsägeblätter für Weichholz (Schnelligkeit)
Stichsägeblatt P 77 (5) wood speed

Stichsägeblätter für schnelle, gerade Schnitte in Weichholz und OSB
- Produktklasse: Standard
- Untergrundmaterial: Weichholz (Tanne, Pinie usw.), Spanplatte
- Blattmerkmale: Gerade Schnitte, Schnellschnitt
Standard
Hilti Kunden suchten auch Stichsägeblätter, Stichsägeblatt Holz, Stichsägeblatt Standard, Schneller Geradschnitt oder Schneiden Bauholz.
Optionen auswählen
Zahnteilung
- 4 mm
- 4 - 5.2 mm
Länge des gezahnten Abschnitts
- 77 mm
- 125 mm
Blattlänge
- 100 mm
- 152 mm
Verpackungseinheit
- 5 Stk
EUR 1,81 /1 Stück - 25 Stk
EUR 1,54 /1 StückBester Preis
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
5
Nettopreis (rabattiert)
EUR 9,05
EUR 1,81
/
1 Stück
Technische Daten
Produktklasse
Standard
Untergrundmaterial
Weichholz (Tanne, Pinie usw.), Spanplatte
Blattmerkmale
Gerade Schnitte, Schnellschnitt
Blattmaterial
HCS
Zähne pro Zoll
5-6
Zahntyp
Gefast, Geschränkt
Schaft
1-Ohr-Schaft (T-Schaft)
Zahnteilung
4 - 5.2 mm
Länge des gezahnten Abschnitts
77 mm
Blattlänge
100 mm
Technische Dokumente
pdf SJB Portfolio Übersicht_0622_g_de_2023, Englisch [ 715.7 KB ]
Vorteile & Anwendungen
Vorteile
- Unsere höchste Schnittgeschwindigkeit – progressive Zahnteilung und geringere Blattdicke, dadurch schneller in Weichholz und Platten als jedes andere Hilti Stichsägeblatt
- Optimiert für Weichholz und Platten – diese hohen Stichsägeblätter aus Kohlenstoffstahl ermöglichen ein schnelles Vorankommen in weicheren Holzwerkstoffen mit geringer Abrasion
Anwendungen
- Schnelle, gerade Schnitte in Weichholz und OSB
- Zur Verwendung mit allen Stichsägen mit T-Schaft-Werkzeugaufnahme