JETZT ERHÄLTLICHHeavy-Duty ist jetzt kabellos! Die neue Generation Akku-Geräte ist da.Jetzt entdecken

Säbelsägeblätter für Metalle mittlerer Dicke

Säbelsägeblatt P 15 14 (5) Metall

Säbelsägeblätter zum Schneiden von Metall mit einer Stärke von 3 bis 8 mm (1/8 bis 5/16")

  • Produktklasse: Standard
  • Schaft: 1/2" Universalschaft
  • Zähne pro Zoll: 14
Standard

Hilti Kunden suchten auch Säbelsägeblätter Säbelsäge, Säbelsäge Metall, Sägeblatt Metall, WSR oder Schneiden Baustahl.

Optionen auswählen

Zähne pro Zoll
  • 14
Blattlänge
  • 150 mm
  • 230 mm
Verpackungseinheit
  • 5 Stk

    EUR 6,17 /1 Stück
  • 50 Stk

    EUR 4,35 /1 Stück
  • 200 Stk

    EUR 3,03 /1 Stück
    Bester Preis
Produktvarianten
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
5
Ihre persönlichen Preise werden nicht angezeigt

Bitte anmelden oder registrieren, um Ihre persönlichen Preise zu sehen.

Nettopreis (rabattiert)
EUR 30,85
EUR 6,17
/
1 Stück

Technische Daten

Produktklasse
Standard
Schaft
1/2" Universalschaft
Zähne pro Zoll
14
Blattstärke – max
0.9 mm
Blattbreite
19 mm
Blattmerkmale
Schnellschnitt, Wirtschaftlich, Flexibel
Blattlänge
150 mm

Technische Dokumente

pdf SRB-Portfolio Übersicht_0622_g_de_2023, Englisch [ 460 KB ]
pdf SRB HNA Portfolio Übersicht_0622_g_de_2023, Englisch [ 513.3 KB ]

Vorteile & Anwendungen

Vorteile

  • Sparsame Bimetall-Sägeblätter, optimiert zum Schneiden von mittelstarken Metallrohren, Platten, Konstruktionen usw.
  • Dünner Sägespalt für mehr Flexibilität – das ideale Sägeblatt für Bündigschnitte
  • Drei Längen erhältlich – je nach Form des Werkstücks kann die richtige Länge den Komfort und die Effizienz verbessern

Anwendungen

  • Grobe, schnellere Schnitte durch mittelstarke Metallplatten (3 bis 8 mm bzw. 1/8 bis 5/16")
  • Bündigschnitte
  • Schneiden von Stabstahl
  • Schneiden von Winkeleisen
  • Schneiden massiver Rohre
Produktvorführung anfordern

Produktvorführung anfordern

Produktvorführung anfordern
Live Chat starten

Live Chat starten

Live Chat starten