Spiralbohrer WDB-T
Spiralbohrer 16x110/140

Spiralbohrer für glatte und präzise Bohrlöcher in Holz
- Einsteckenden: Glattschaft
- Untergrundmaterial: Holz
- Arbeitsmodus: Bohren
Premium
Hilti Kunden suchten auch HSS Bohrer oder Spiralbohrer Anschliff.
Optionen auswählen
Durchmesser
- 5 mm
- 6 mm
- 7 mm
- 12 mm
- 14 mm
- 16 mm
- 18 mm
- 20 mm
- 22 mm
Verpackungseinheit
- 1 Stk
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
1
Nettopreis (rabattiert)
EUR 25,95
EUR 25,95
/
1 Stück
Technische Daten
Einsteckenden
Glattschaft
Untergrundmaterial
Holz
Arbeitsmodus
Bohren
Durchmesser
16 mm
Länge
140 mm
Arbeitslänge
110 mm
Produktklasse
Premium
Vorteile & Anwendungen
Vorteile
- Zentrierspitze für präzises Zentrieren und Anbohren
- Optimierte Wendel für schnelles Bohren
- Schneidkanten verringern das Splittern von Holz
Anwendungen
- Exakte und splitterfreie Bohrungen in Weich- und Hartholz, Furnieren und Sperrholz
- Ideal zum Bohren von Hilfsbohrungen und Dübellöchern.
- Bohren von Löchern mit kleinem und mittleren Durchmesser