Gewindebohrer HSS-TB SQ
Gewindebohrer HSS TB SQ M12

Maschinen-Gewindebohrer mit Vierkantschaft gemäß DIN 371 zum Gewindebohren in Stahl ≤ 700 N/mm²
- Produktklasse: Premium
- Einsteckenden: Vierkantschaft
- DIN: DIN 371
Premium
Optionen auswählen
Durchmesser
- 3 mm
- 4 mm
- 5 mm
- 6 mm
- 8 mm
- 10 mm
- 12 mm
Länge
- 56 mm
- 63 mm
- 70 mm
- 80 mm
- 90 mm
- 100 mm
- 110 mm
Arbeitslänge
- 10 mm
- 12 mm
- 13 mm
- 15 mm
- 18 mm
- 22 mm
- 24 mm
Verpackungseinheit
- 1 Stk
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
1
Nettopreis (rabattiert)
EUR 29,95
EUR 29,95
/
1 Stück

