JETZT ERHÄLTLICHHeavy-Duty ist jetzt kabellos! Die neue Generation Akku-Geräte ist da.Jetzt entdecken

Gewindebohrer HSS-TB SQ

Gewindebohrer HSS TB SQ M3

Maschinen-Gewindebohrer mit Vierkantschaft gemäß DIN 371 zum Gewindebohren in Stahl ≤ 700 N/mm²

  • Produktklasse: Premium
  • Einsteckenden: Vierkantschaft
  • DIN: DIN 371
Premium

Optionen auswählen

Durchmesser
  • 3 mm
  • 4 mm
  • 5 mm
  • 6 mm
  • 8 mm
  • 10 mm
  • 12 mm
Länge
  • 56 mm
  • 63 mm
  • 70 mm
  • 80 mm
  • 90 mm
  • 100 mm
  • 110 mm
Arbeitslänge
  • 10 mm
  • 12 mm
  • 13 mm
  • 15 mm
  • 18 mm
  • 22 mm
  • 24 mm
Verpackungseinheit
  • 1 Stk
Produktvarianten
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
1
Ihre persönlichen Preise werden nicht angezeigt

Bitte anmelden oder registrieren, um Ihre persönlichen Preise zu sehen.

Nettopreis (rabattiert)
EUR 7,52
EUR 7,52
/
1 Stück