Stufenbohrer zum Schlagbohren
Stufenbohrer 4-12 /1 impact driver ready

Stufenbohrer mit Sechskantschaftanschluss und fortschrittlicher Beschichtung zum Bohren in Metall mit maximaler Geschwindigkeit mit Schlag- oder Bohrschrauber
- Einsteckenden: 1/4" Sechskant
- Untergrundmaterial: Nichtrostender Stahl, Stahl, Gusseisen, Buntmetall
- Anwendung: Bohren in Stahl und Metall, Bohren in Edelstahl und legiertem Stahl
Ultimate
Hilti Kunden suchten auch Stufenbohrer, Schlagbohren, Bohren in Metall oder Stufenbohrer zum Schlagbohren.
Optionen auswählen
Durchmesserbereich
- 4 - 12 mm
- 4 - 20 mm
- 6 - 30 mm
Verpackungseinheit
- 1 Stk
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
1
Nettopreis (rabattiert)
EUR 84,18
EUR 84,18
/
1 Stück
Technische Daten
Einsteckenden
1/4" Sechskant
Untergrundmaterial
Nichtrostender Stahl, Stahl, Gusseisen, Buntmetall
Anwendung
Bohren in Stahl und Metall, Bohren in Edelstahl und legiertem Stahl
Durchmesserbereich
4 - 12 mm
Anzahl Schritte
9
Anwendungstiefe
4 mm
Spitzengeometrie
Kreuzanschliff mit 132-Grad-Winkel
Produktklasse
Ultimate
Vorteile & Anwendungen
Vorteile
- Schnellere, gleichmäßigere Schnitte – zwei Schneiden sparen Zeit bei jedem Loch und erleichtern das Erstellen kreisrunder Öffnungen
- Längere Lebensdauer – bis zu 5-mal mehr Löcher bei Verwendung eines Universalbohrers dank massiver HSS Bohrkrone mit besonders widerstandsfähiger, hitzebeständiger Beschichtung
- Keine Vorlochung erforderlich – selbstzentrierender Bohrer mit Kreuzanschliff für schnelleres und präziseres Eindringen in Metall
- Kein Kühlmittel erforderlich – glatte und hitzebeständige Aluminium-Titan-Nitrid-Beschichtung (AlTiN) sorgt für einen besseren Schutz der Bohrer selbst in harten Metallen
- Gleichmäßigere Ergebnisse – Spiralwendel entfernt Späne effektiver und mit weniger Vibrationen als herkömmliche Stufenbohrer zum Schlagbohren
Anwendungen
- Erstellen oder Erweitern von Löchern in verschiedenen Metallen, Stahlblechen oder Kunststoffen mit einem Schlagschrauber
- Bestmögliche Leistung wird erreicht, wenn die richtige Drehzahl ausgewählt wird
- Stufenbohrer kompatibel mit SID und SF Geräten; Edelstahlanwendungen jedoch nur mit SF Geräten