JETZT ERHÄLTLICHHeavy-Duty ist jetzt kabellos! Die neue Generation Akku-Geräte ist da.Jetzt entdecken

HSS Stufenbohrer mit 3-Flächen-Schaft für schnelleres Bohren in Metall mit einem Bohrschrauber

  • Einsteckenden: 3-flach 8 mm
  • Untergrundmaterial: Stahl, Gusseisen, Buntmetall, Kunststoff, Plexiglas
  • Anwendung: Bohren in Stahl und Metall
Premium

Hilti Kunden suchten auch HSS Stufenbohrer, Schlagbohren, Bohren in Metall oder Stufenbohrer zum Schlagbohren.

Optionen auswählen

Durchmesserbereich
  • 4 - 20 mm
  • 6 - 39 mm
  • 8.5 - 40.5 mm
Verpackungseinheit
  • 1 Stk
Produktvarianten
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
1
Ihre persönlichen Preise werden nicht angezeigt

Bitte anmelden oder registrieren, um Ihre persönlichen Preise zu sehen.

Nettopreis (rabattiert)
EUR 85,56
EUR 85,56
/
1 Stück

Technische Daten

Einsteckenden
3-flach 8 mm
Untergrundmaterial
Stahl, Gusseisen, Buntmetall, Kunststoff, Plexiglas
Anwendung
Bohren in Stahl und Metall
Durchmesserbereich
4 - 20 mm
Anwendungstiefe
4 mm
Spitzengeometrie
Kreuzanschliff mit 132-Grad-Winkel
Produktklasse
Premium

Vorteile & Anwendungen

Vorteile

  • Schnelleres Bohren in Metall – 3-Flächen-Schaft überträgt mehr Drehmoment vom Werkzeug und verhindert so effektiver ein Durchrutschen der Kupplung; dadurch sparen Sie bei jedem Loch Zeit
  • Langlebigere Stufenbohrer – dank massiver HSS Bohrkrone mit demselben Stufenbohrer mehr Löcher erstellen
  • Keine Vorlochung erforderlich – selbstzentrierender Bohrer mit Kreuzanschliff für schnelleres und präziseres Eindringen in Metall
  • Gleichmäßigere Oberflächen – speziell geschliffene Schneide für nahezu gratfreies Ergebnis

Anwendungen

  • Erstellen oder Erweitern von Löchern in Stahlblech und anderem Buntmetall
  • Die bestmögliche Leistung wird erreicht, wenn die richtige Drehzahl ausgewählt und Schneidöl zum Kühlen verwendet wird
Produktvorführung anfordern

Produktvorführung anfordern

Produktvorführung anfordern
Live Chat starten

Live Chat starten

Live Chat starten