JETZT ERHÄLTLICHHeavy-Duty ist jetzt kabellos! Die neue Generation Akku-Geräte ist da.Jetzt entdecken

HSS-CB Versenkbohreinsatz

Kegelsenker HSS CS M16 (D31)

Versenkbohreinsatz zum Ansenken und Entgraten von Bohrlöchern in Metall gemäß DIN 355

  • Einsteckenden: Glattschaft
  • Durchmesser: 31 mm
  • Länge: 70 mm
Premium

Hilti Kunden suchten auch Kegelsenker, HSS, Senker, Bohren Metall oder Entgraten Bohrlöcher.

Optionen auswählen

Durchmesser
  • 6.3 mm
  • 8.3 mm
  • 10.4 mm
  • 12.4 mm
  • 16.5 mm
  • 20.5 mm
  • 31 mm
Verpackungseinheit
  • 1 Stk
Produktvarianten
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
1
Ihre persönlichen Preise werden nicht angezeigt

Bitte anmelden oder registrieren, um Ihre persönlichen Preise zu sehen.

Nettopreis (rabattiert)
EUR 91,77
EUR 91,77
/
1 Stück