Flachfräsbohrersatz WDB-S
Flachfräsbohrer WDB-S-H6 16-32 Satz
Flachfräsbohrer-Set für schnelles Einbohren von Flachlöchern in Holz
- Einsteckenden: 1/4 in, Sechskantschaft
- Untergrundmaterial: Holz, Holzwerkstoff
- Arbeitslänge: 100 mm
Ultimate
Hilti Kunden suchten auch Flachfräsbohrer, Flachbohrer, Fräsbohrer, Fräser oder Flachfräsbohrerset.
Optionen auswählen
Verpackungseinheit
- 1 Stk
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
1
Nettopreis (rabattiert)
EUR 49,43
EUR 49,43
/
1 Stück
Technische Daten
Einsteckenden
1/4 in, Sechskantschaft
Untergrundmaterial
Holz, Holzwerkstoff
Arbeitslänge
100 mm
Arbeitsmodus
Bohren
Produktklasse
Ultimate
Vorteile & Anwendungen
Vorteile
- Selbst treibende Gewindespitze ermöglicht Bohren mit weniger Anstrengung und geringer Vibration
- Schneidkanten ermöglichen maßgenaue Löcher
- Bis zu 10-mal schneller als herkömmliche Flachfräsbohrer
- Einsteckende mit Sechskantschaftanschluss für den Einsatz mit allen SID, SFH und SF Hilti Elektrowerkzeugen
- Einsteckende mit Sechskantschaftanschluss für den Einsatz mit allen SID, SFH und SF Hilti Elektrowerkzeugen
Anwendungen
- Bohren kleiner bis mittlerer Durchmesser in Weich- oder Hartholz
- Ideal zum Bohren über Kopf oder in Kombination mit SID-Tangentialschlagschraubern




