REGISTRIERENVorteile von Online-Einkauf und persönlichen Online-Services nutzenMehr erfahren

Äußerst robuste SDS Plus (TE-C) Spatmeißel zum Abtragen von Schweißspritzern, ausgetretenem Schalungsbeton und anderen Rückständen

  • Einsteckenden: TE-C (SDS Plus)
  • Anwendung: Abschuppen, Verlegen von Kanälen
  • Produktklasse: Standard
Standard

Hilti Kunden suchten auch TE-C SC oder Spatmeißel.

Optionen auswählen

Länge
  • 250 mm
Breite
  • 40 mm
Verpackungseinheit
  • 1 Stk
Produktvarianten
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
1
Ihre persönlichen Preise werden nicht angezeigt

Bitte anmelden oder registrieren, um Ihre persönlichen Preise zu sehen.

Nettopreis (rabattiert)
Ab EUR 19,00

Technische Daten

Einsteckenden
TE-C (SDS Plus)
Anwendung
Abschuppen, Verlegen von Kanälen
Produktklasse
Standard

Vorteile & Anwendungen

Vorteile

  • Bessere Brechleistung – extra stabiles Einsteckende überträgt mehr Kraft vom Gerät auf den Meißel
  • Höhere Zuverlässigkeit – aus hochlegiertem Stahl gefertigt, dadurch ideal für gleichmäßige Ergebnisse
  • Zertifizierte Qualität – entwickelt mit ISO-zertifizierten Prozessen und mehr als 30 Jahren Erfahrung in der Entwicklung und Produktion von Meißeln
  • Für anspruchsvolle Arbeiten – unermüdliche Leistung selbst bei schwierigen Abbrucharbeiten unter Extrembedingungen
  • Geringerer Wartungsaufwand – Staubkappe verhindert Ausfallzeiten und verlängert die Lebensdauer des Geräts

Anwendungen

  • Abtragen von Schweißspritzern, Zunder und ausgetretenem Schalungsbeton
  • Zur Verwendung mit SDS Plus (TE-C) Abbruchhämmern, Meißelhämmern oder Bohrhämmern

Für Informationen bzgl. Zulassungen und Zertifikate klicken Sie auf den jeweiligen Artikel.

Produktvorführung anfordern

Produktvorführung anfordern

Produktvorführung anfordern
Live Chat starten

Live Chat starten

Live Chat starten