TE-C TI Fliesenmeißel
Fliesenmeißel TE-C TI 18/6
Selbstschärfende SDS Plus (TE-C) Fliesenmeißel zum Abtragen von Oberflächen
- Einsteckenden: TE-C (SDS Plus)
- Anwendung: Fliesen abschlagen, Abtragen von Oberflächen
- Länge: 180 mm
Premium
Hilti Kunden suchten auch Schaber Meißel, TE-CX oder Fliesenmeißel.
Optionen auswählen
Länge
- 180 mm
- 250 mm
Breite
- 40 mm
- 60 mm
- 80 mm
Verpackungseinheit
- 1 Stk
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
1
Nettopreis (rabattiert)
EUR 68,54
EUR 68,54
/
1 Stück





