REGISTRIERENVorteile von Online-Einkauf und persönlichen Online-Services nutzenMehr erfahren

TE-YPX (SDS Max) Spatmeißel der Ultimate-Leistungsklasse mit Polygondesign für höchste Produktivität bei schweren Abbrucharbeiten

  • Einsteckenden: TE-Y (SDS Max)
  • Anwendung: Abschuppen, Verlegen von Kanälen
  • Produktklasse: Ultimate
Ultimate

Hilti Kunden suchten auch MeißelSpatmeißelAbbrucharbeitenPolygonmeissel oder Schaber.

Optionen auswählen

Länge
  • 280 mm
  • 360 mm
  • 500 mm
Breite
  • 50 mm
  • 80 mm
  • 120 mm
Verpackungseinheit
  • 1 Stk
Produktvarianten
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
1
Ihre persönlichen Preise werden nicht angezeigt

Bitte anmelden oder registrieren, um Ihre persönlichen Preise zu sehen.

Nettopreis (rabattiert)
Ab EUR 71,43