S-BS-R Ratschen-Schraubendreher-Set
Schrauberbit S-BSPR UNI 89/3 1/2" T (17)

Hand-Ratschen-Schraubendreher-Set mit austauschbaren Bits, Auto-Lock-Spannfutter und ergonomischem Griff für Schraubarbeiten bei Montage und Wartung
Optionen auswählen
Aussparung
- HEX3, HEX4, HEX5, HEX6, PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2PZ2, PZ3, TX10, TX15, TX20, TX25, TX30, TX40
Verpackungseinheit
- 1 Stk
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
1
Nettopreis (rabattiert)
Vorteile & Anwendungen
Vorteile
- Schnelleres Schrauben auf engem Raum: Der Ratschenmechanismus mit feiner Verzahnung trägt dazu bei, den für das Eindrehen von Schrauben erforderlichen Griffweg zu verringern.
- Bit-Set mit 16 Bits, 89 mm lang, zur Verwendung mit kompatiblen Elektrowerkzeugen oder als Handschraubendreher
- Schnellerer Bitwechsel: Das Schnellspannfutter ist für den schnellen und sicheren Austausch von Schraubendreherbits ausgelegt.
- Schnellere Richtungswechsel: Durch Drehen des Wahlrings können Sie problemlos zwischen Rechts- und Linkslauf umschalten.
- Verbesserter Arbeitskomfort: Der ergonomische Griff sorgt für einen sicheren Halt bei wiederholten Befestigungsarbeiten.
Anwendungen
- Arbeiten, bei denen ein häufiger Wechsel der Bits erforderlich ist, wie beispielsweise die Wartung von Anlagen, Inspektionen und Nachrüstungsarbeiten
- 89-mm-Bits (3-1/2 Zoll) tragen dazu bei, die Zugänglichkeit in engen Bereichen zu verbessern.
- Der Griff passt auf jeden Bit mit einem 1/4-Zoll-Sechskantanschluss.