JETZT ERHÄLTLICHHeavy-Duty ist jetzt kabellos! Die neue Generation Akku-Geräte ist da.Jetzt entdecken

TE-FY (SDS Max) Bohrerverlängerung

Adapter TE-Y-AD

Verlängerung für SDS Max (TE-Y) Hammerbohrer; 2 Teile erforderlich (TE-FY Verlängerung und TE-Y-AD Adapter)

  • Typ: Verlängerung
  • Einsteckenden: TE-Y (SDS Max)
  • Arbeitsmodus: Hammerbohren

Hilti Kunden suchten auch SDS Bohrer Verlängerung, Hammerbohrer Verlängerung, Hammerbohrer Verlängerung oder Adapter.

Optionen auswählen

Durchmesser
  • 18 mm
  • 30 mm
Arbeitslänge
  • 290 mm
  • 350 mm
  • 600 mm
  • 850 mm
Verpackungseinheit
  • 1 Stk
Produktvarianten
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
1
Ihre persönlichen Preise werden nicht angezeigt

Bitte anmelden oder registrieren, um Ihre persönlichen Preise zu sehen.

Nettopreis (rabattiert)
EUR 439,52
EUR 439,52
/
1 Stück

Technische Daten

Typ
Verlängerung
Einsteckenden
TE-Y (SDS Max)
Arbeitsmodus
Hammerbohren
Durchmesser
30 mm
Länge
290 mm
Arbeitslänge
290 mm

Technische Dokumente

pdf Sicherheitsdatenblatt Hilti Grease (DE) [ 810.5 KB ]

Vorteile & Anwendungen

Vorteile

  • Anwendung erfordert 2 Teile: TE-Y-AD Adapter (Art.-Nr. 382390) und TE-FY Bohrerverlängerung (erhältlich in 3 verschiedenen Längen)
  • Verlängerung bestehender Bohrer für schwer zugängliche Stellen

Anwendungen

  • Durchbruchsbohrungen mit verlängertem Hammerbohrer
  • Für extra tiefe Bohrungen ab 32 mm Durchmesser
  • Für Arbeiten mit Abstand zum Untergrund (z. B. zur Decke)
  • Montagesets beinhalten TE-Y-AD Kupplung und Bohrerverlängerung
  • Für die Kupplung muss der Bohrlochdurchmesser mindestens 1 1/4" (32 mm) betragen
Produktvorführung anfordern

Produktvorführung anfordern

Produktvorführung anfordern
Live Chat starten

Live Chat starten

Live Chat starten