JETZT ERHÄLTLICHHeavy-Duty ist jetzt kabellos! Die neue Generation Akku-Geräte ist da.Jetzt entdecken

Aufnahme für Lochsägen mit Hartmetallzähnen inkl. Zentrierbohrer

Lochsägenadapter + Bohrer 110mm HM bestü

Aufnahme mit Zentrierbohrer zur Verwendung mit Lochsägen mit Hartmetallzähnen der Ultimate-Leistungsklasse

  • Lochsägentyp: Lochsäge mit Hartmetallzähnen
  • Untergrundmaterial: Verschiedene Werkstoffe, Metall, Nichtrostender Stahl, Gipskartonplatte, Holz, Kunststoff, Gusseisen
  • Arbeitsmodus: Bohren
Ultimate

Hilti Kunden suchten auch Lochsäge Universal, Lochsäge Holz, Dosensenker, Kreiser oder Zentrierbohrer.

Optionen auswählen

Lochsägentyp
  • Lochsäge mit Hartmetallzähnen
Durchmesser
  • 7 mm
Arbeitslänge
  • 60 mm
Verpackungseinheit
  • 1 Stk
Produktvarianten
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
1
Ihre persönlichen Preise werden nicht angezeigt

Bitte anmelden oder registrieren, um Ihre persönlichen Preise zu sehen.

Nettopreis (rabattiert)
EUR 62,32
EUR 62,32
/
1 Stück

Technische Daten

Lochsägentyp
Lochsäge mit Hartmetallzähnen
Untergrundmaterial
Verschiedene Werkstoffe, Metall, Nichtrostender Stahl, Gipskartonplatte, Holz, Kunststoff, Gusseisen
Arbeitsmodus
Bohren
Einsteckenden
Sechskantschaft
Durchmesser
7 mm
Produktklasse
Ultimate

Vorteile & Anwendungen

Vorteile

  • Speziell für härtere Metalle – Zentrierbohrer aus Schnellarbeitsstahl mit Hartmetallbeschichtung (HSS-Co) für eine einfachere Zentrierung und Führung
  • Schnelle Bohrerwechsel – Ein-Klick-Montage von Lochsägeaufnahme und Zentrierbohrer

Anwendungen

  • Schneiden von Löchern mit SPX Lochsägen der Ultimate-Leistungsklasse mit Hartmetallbeschichtung
Produktvorführung anfordern

Produktvorführung anfordern

Produktvorführung anfordern
Live Chat starten

Live Chat starten

Live Chat starten