JETZT ERHÄLTLICHHeavy-Duty ist jetzt kabellos! Die neue Generation Akku-Geräte ist da.Jetzt entdecken

MultiCut Aufnahme inkl. Zentrierbohrer

Lochsägenadapter + Bohrer 85mm MultiCut

Aufnahme mit Zentrierbohrer zur Verwendung mit MultiCut Lochsägen der Premium-Leistungsklasse

  • Lochsägentyp: Lochsäge MultiCut
  • Untergrundmaterial: Verschiedene Werkstoffe, Metall, Holz, Kunststoff, Gipskartonplatte
  • Arbeitsmodus: Bohren
Premium

Hilti Kunden suchten auch Lochkreissägen, Lochsägen, Zentrierbohrer, Adapter oder Aufnahme.

Optionen auswählen

Lochsägentyp
  • Lochsäge MultiCut
Durchmesser
  • 7 mm
Arbeitslänge
  • 44 mm
Verpackungseinheit
  • 1 Stk
Produktvarianten
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
1
Ihre persönlichen Preise werden nicht angezeigt

Bitte anmelden oder registrieren, um Ihre persönlichen Preise zu sehen.

Nettopreis (rabattiert)
EUR 36,33
EUR 36,33
/
1 Stück

Technische Daten

Lochsägentyp
Lochsäge MultiCut
Untergrundmaterial
Verschiedene Werkstoffe, Metall, Holz, Kunststoff, Gipskartonplatte
Arbeitsmodus
Bohren
Einsteckenden
Sechskantschaft
Durchmesser
7 mm
Produktklasse
Premium

Vorteile & Anwendungen

Vorteile

  • Spezielle Zentrierbohrer erhältlich – hergestellt aus geschliffenem Schnellarbeitsstahl (HSS-G) für eine einfachere Zentrierung und Führung im Werkstück
  • Schnelle Bohrerwechsel – Ein-Klick-Montage von Lochsägeaufnahme und Zentrierbohrer

Anwendungen

  • Schneiden von Löchern mit SP Premium MultiCut-Lochsägen
Produktvorführung anfordern

Produktvorführung anfordern

Produktvorführung anfordern
Live Chat starten

Live Chat starten

Live Chat starten