JETZT ERHÄLTLICHHeavy-Duty ist jetzt kabellos! Die neue Generation Akku-Geräte ist da.Jetzt entdecken

Zentrierbohrer für Lochsägen

Zentrierbohrer TCT 110mm (5) mehrzweck

Ersatz-Zentrierbohrer für Hilti Lochsägen

  • Lochsägentyp: Mehrzweck-Lochsäge
  • Untergrundmaterial: Mauerwerk, Gipskartonplatte, Ziegel
  • Arbeitsmodus: Bohren
Premium

Hilti Kunden suchten auch Lochsägen, Zentrierbohrer, Ersatz-Zentrierbohrer, Bohrer Lochsägen oder Führung Lochsägen.

Optionen auswählen

Lochsägentyp
  • Lochsäge MetalCut
  • Lochsäge MultiCut
  • Lochsäge mit Hartmetallzähnen
  • Mehrzweck-Lochsäge
Länge
  • 65 mm
  • 85 mm
  • 110 mm
Durchmesser
  • 7 mm
  • 9 mm
Arbeitslänge
  • 65 mm
  • 85 mm
  • 110 mm
Verpackungseinheit
  • 5 Stk
Produktvarianten
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
5
Ihre persönlichen Preise werden nicht angezeigt

Bitte anmelden oder registrieren, um Ihre persönlichen Preise zu sehen.

Nettopreis (rabattiert)
EUR 104,15
EUR 20,83
/
1 Stück

Technische Daten

Lochsägentyp
Mehrzweck-Lochsäge
Untergrundmaterial
Mauerwerk, Gipskartonplatte, Ziegel
Arbeitsmodus
Bohren
Einsteckenden
Sechskantschaft
Durchmesser
9 mm
Länge
110 mm
Produktklasse
Premium

Vorteile & Anwendungen

Vorteile

  • Schnelle Bohrerwechsel – Ein-Klick-Montage von Lochsägeaufnahme und Zentrierbohrer
  • Verschiedene Zentrierbohrer erhältlich – Schnellarbeitsstahl mit Kobaltlegierung (HSS-Co), Hartmetallbeschichtung (TCT) oder geschliffener Schnellarbeitsstahl (HSS-G) je nach zu bearbeitendem Material

Anwendungen

  • Ersatz-Zentrierbohrer zur Verwendung mit Hilti Lochsägen
  • Führung von Lochsägen in hartem Metall, einschließlich Edelstahl und Gusseisen – HSS-Co Bohrer empfohlen
  • Führung von Lochsägen in Ziegel, Trockenbau und PVC – TCT Bohrer empfohlen
  • Führung von Lochsägen in Holz und Metall – HSS-G Bohrer empfohlen
Produktvorführung anfordern

Produktvorführung anfordern

Produktvorführung anfordern
Live Chat starten

Live Chat starten

Live Chat starten