Zentrierbohrer für Lochsägen
Zentrierbohrer HSS-G 85mm (5) MultiCut

Ersatz-Zentrierbohrer für Hilti Lochsägen
- Lochsägentyp: Lochsäge MultiCut
- Untergrundmaterial: Verschiedene Werkstoffe, Metall, Holz, Kunststoff, Gipskartonplatte
- Arbeitsmodus: Bohren
Premium
Hilti Kunden suchten auch Lochsägen, Zentrierbohrer, Ersatz-Zentrierbohrer, Bohrer Lochsägen oder Führung Lochsägen.
Optionen auswählen
Lochsägentyp
- Lochsäge MetalCut
- Lochsäge MultiCut
- Lochsäge mit Hartmetallzähnen
- Mehrzweck-Lochsäge
Länge
- 65 mm
- 85 mm
- 110 mm
Durchmesser
- 7 mm
- 9 mm
Arbeitslänge
- 65 mm
- 85 mm
- 110 mm
Verpackungseinheit
- 5 Stk
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
5
Nettopreis (rabattiert)
EUR 94,30
EUR 18,86
/
1 Stück
Technische Daten
Lochsägentyp
Lochsäge MultiCut
Untergrundmaterial
Verschiedene Werkstoffe, Metall, Holz, Kunststoff, Gipskartonplatte
Arbeitsmodus
Bohren
Einsteckenden
Sechskantschaft
Durchmesser
7 mm
Länge
85 mm
Produktklasse
Premium
Vorteile & Anwendungen
Vorteile
- Schnelle Bohrerwechsel – Ein-Klick-Montage von Lochsägeaufnahme und Zentrierbohrer
- Verschiedene Zentrierbohrer erhältlich – Schnellarbeitsstahl mit Kobaltlegierung (HSS-Co), Hartmetallbeschichtung (TCT) oder geschliffener Schnellarbeitsstahl (HSS-G) je nach zu bearbeitendem Material
Anwendungen
- Ersatz-Zentrierbohrer zur Verwendung mit Hilti Lochsägen
- Führung von Lochsägen in hartem Metall, einschließlich Edelstahl und Gusseisen – HSS-Co Bohrer empfohlen
- Führung von Lochsägen in Ziegel, Trockenbau und PVC – TCT Bohrer empfohlen
- Führung von Lochsägen in Holz und Metall – HSS-G Bohrer empfohlen