Lochsägeaufnahmen
Lochsägeadapter 304mm Verlängerung

Spezielle Aufnahmen für Hilti Lochsägen mit Ausführungen für Bohrhämmer, große Durchmesser oder enge Stellen
- Untergrundmaterial: Verschiedene Werkstoffe
- Arbeitsmodus: Bohren
- Einsteckenden: Sechskantschaft
Ultimate
Hilti Kunden suchten auch Bohrspitze Lochsäge, Bohrspitze Lochkreissäge, Lochsägenadapter, Zentrierbohrer Lochkreissäge oder Aufnahmen für Lochsäge.
Optionen auswählen
Durchmesser
- 10 mm
- 11 mm
Arbeitslänge
- 75 mm
- 104 mm
- 304 mm
Verpackungseinheit
- 1 Stk
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
1
Nettopreis (rabattiert)
EUR 28,13
EUR 28,13
/
1 Stück
Technische Daten
Untergrundmaterial
Verschiedene Werkstoffe
Arbeitsmodus
Bohren
Einsteckenden
Sechskantschaft
Durchmesser
11 mm
Produktklasse
Ultimate
Vorteile & Anwendungen
Vorteile
- Schnelle Wechsel der Lochsäge – Ein-Klick-Montage von Lochsägeaufnahme und Zentrierbohrer
- Verbesserte Genauigkeit – verstärkter Schaft sorgt für mehr Stabilität zwischen Lochsäge, Aufnahme und Gerät
- Verschiedene Aufnahmen erhältlich – TE-C Lochsägeaufnahme zur Verwendung mit Hilti Bohrhämmern, Schwerlast-Aufnahme für größere Lochsägedurchmesser oder Aufnahmeverlängerung für schwer zugängliche Stellen
- Universal-Aufnahme – eine Aufnahme, die mit allen Hilti Lochsägen oder Zentrierbohrern kompatibel ist
Anwendungen
- Ersatzaufnahmen zur Verwendung mit Hilti Lochsägen
- Zur Verwendung mit allen netz- und akkubetriebenen Bohrschraubern
- Hinweis: Aufnahmen müssen vor der Verwendung mit einer Lochsäge immer mit einem kompatiblen Zentrierbbohrer kombiniert werden