JETZT ERHÄLTLICHHeavy-Duty ist jetzt kabellos! Die neue Generation Akku-Geräte ist da.Jetzt entdecken

Lochsägeaufnahmen

Lochsägeadapter TE-C access

Spezielle Aufnahmen für Hilti Lochsägen mit Ausführungen für Bohrhämmer, große Durchmesser oder enge Stellen

  • Untergrundmaterial: Verschiedene Werkstoffe
  • Arbeitsmodus: Bohren
  • Einsteckenden: TE-C (SDS Plus)
Ultimate

Hilti Kunden suchten auch Bohrspitze Lochsäge, Bohrspitze Lochkreissäge, Lochsägenadapter, Zentrierbohrer Lochkreissäge oder Aufnahmen für Lochsäge.

Optionen auswählen

Durchmesser
  • 10 mm
  • 11 mm
Arbeitslänge
  • 75 mm
  • 104 mm
  • 304 mm
Verpackungseinheit
  • 1 Stk
Produktvarianten
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
1
Ihre persönlichen Preise werden nicht angezeigt

Bitte anmelden oder registrieren, um Ihre persönlichen Preise zu sehen.

Nettopreis (rabattiert)
EUR 49,28
EUR 49,28
/
1 Stück

Technische Daten

Untergrundmaterial
Verschiedene Werkstoffe
Arbeitsmodus
Bohren
Einsteckenden
TE-C (SDS Plus)
Durchmesser
10 mm
Produktklasse
Ultimate

Vorteile & Anwendungen

Vorteile

  • Schnelle Wechsel der Lochsäge – Ein-Klick-Montage von Lochsägeaufnahme und Zentrierbohrer
  • Verbesserte Genauigkeit – verstärkter Schaft sorgt für mehr Stabilität zwischen Lochsäge, Aufnahme und Gerät
  • Verschiedene Aufnahmen erhältlich – TE-C Lochsägeaufnahme zur Verwendung mit Hilti Bohrhämmern, Schwerlast-Aufnahme für größere Lochsägedurchmesser oder Aufnahmeverlängerung für schwer zugängliche Stellen
  • Universal-Aufnahme – eine Aufnahme, die mit allen Hilti Lochsägen oder Zentrierbohrern kompatibel ist

Anwendungen

  • Ersatzaufnahmen zur Verwendung mit Hilti Lochsägen
  • Zur Verwendung mit allen netz- und akkubetriebenen Bohrschraubern
  • Hinweis: Aufnahmen müssen vor der Verwendung mit einer Lochsäge immer mit einem kompatiblen Zentrierbbohrer kombiniert werden
Produktvorführung anfordern

Produktvorführung anfordern

Produktvorführung anfordern
Live Chat starten

Live Chat starten

Live Chat starten