Anbohrhilfe für Bohrkronen DD-SA
Anbohrhilfe DD-SA 152 (6")

Anbohrhilfe für handgeführte Diamantbohrkronen
- Durchmesser: 152 mm
Hilti Kunden suchten auch Anbohrhilfen, Bohrkrone Dorn oder Kernbohrhilfe.
Optionen auswählen
Verpackungseinheit
- 1 Stk
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
1
Nettopreis (rabattiert)
EUR 150,88
EUR 150,88
/
1 Stück
Technische Daten
Durchmesser
152 mm
Vorteile & Anwendungen
Vorteile
- Geeignet für alle Hilti Bohrkronen für handgeführtes Bohren: LM, HDMU, UCM, PCM, HWC
- Der Teleskopmechanismus ermöglicht die Längenanpassung der Anbohrhilfe an die Hilti Bohrkrone in nur einem Schritt
- Einfaches, präzises Anbohren
- Nahezu staubfreies Bohren bei Verwendung mit einem Hilti Staubsauger
Anwendungen
- Diamantbohranwendungen mit handgeführten Bohrgeräten