TE-FY (SDS Max) Bohrerverlängerung
Bohrerverlängerung TE-FY-E35

Verlängerung für SDS Max (TE-Y) Hammerbohrer; 2 Teile erforderlich (TE-FY Verlängerung und TE-Y-AD Adapter)
- Typ: Verlängerung
- Einsteckenden: TE-Y (SDS Max)
- Arbeitsmodus: Hammerbohren
Hilti Kunden suchten auch SDS Bohrer Verlängerung, Hammerbohrer Verlängerung, Hammerbohrer Verlängerung oder Adapter.
Optionen auswählen
Durchmesser
- 18 mm
- 30 mm
Arbeitslänge
- 290 mm
- 350 mm
- 600 mm
- 850 mm
Verpackungseinheit
- 1 Stk
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
1
Nettopreis (rabattiert)
EUR 110,70
EUR 110,70
/
1 Stück
Technische Daten
Typ
Verlängerung
Einsteckenden
TE-Y (SDS Max)
Arbeitsmodus
Hammerbohren
Durchmesser
18 mm
Länge
350 mm
Arbeitslänge
350 mm
Vorteile & Anwendungen
Vorteile
- Anwendung erfordert 2 Teile: TE-Y-AD Adapter (Art.-Nr. 382390) und TE-FY Bohrerverlängerung (erhältlich in 3 verschiedenen Längen)
- Verlängerung bestehender Bohrer für schwer zugängliche Stellen
Anwendungen
- Durchbruchsbohrungen mit verlängertem Hammerbohrer
- Für extra tiefe Bohrungen ab 32 mm Durchmesser
- Für Arbeiten mit Abstand zum Untergrund (z. B. zur Decke)
- Montagesets beinhalten TE-Y-AD Kupplung und Bohrerverlängerung
- Für die Kupplung muss der Bohrlochdurchmesser mindestens 1 1/4" (32 mm) betragen