Vlies-Schleifband A-GFB
Schleifband A-GFB 13x533 SPX fein

Vlies-Schleifbänder der Ultimate-Leistungsklasse zur Verwendung mit einer Bandfeile für den Grob- und Feinschliff von Edelstahl, Stahl, Aluminium und anderen Metallen
- Untergrundmaterial: Nichtrostender Stahl, Stahl
- Länge: 533 mm
- Produktklasse: Ultimate
Ultimate
Hilti Kunden suchten auch Metallschleifmittel, Vlies-Schleifband, Schleifband Ultimate, Feinschliff Edelstahl, Aluminium oder Polieren.
Optionen auswählen
Breite
- 13 mm
Korndichte
- Fein
- Grob
- Mittel
- Sehr Fein
Länge
- 457 mm
- 533 mm
Verpackungseinheit
- 5 Stk
- 10 Stk
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
5
Nettopreis (rabattiert)
EUR 38,00
EUR 3,80
/
1 Stück
Technische Daten
Untergrundmaterial
Nichtrostender Stahl, Stahl
Länge
533 mm
Produktklasse
Ultimate
Breite
13 mm
Korndichte
Fein
Vorteile & Anwendungen
Vorteile
- Satinierung, Hochglanzpolitur oder spezifische Oberflächenrauigkeit mit unserer breiten Auswahl an Qualitäten für den Feinschliff
- Vliesbänder, die Flecken und Schlieren verringern und länger halten
- Für den Grobschliff auch in groben Körnungen erhältlich
- Beste Ergebnisse mit Hilti Schleifgeräten mit variabler Drehzahl für eine professionelle Metallbearbeitung
Anwendungen
- Feinschleifen – Endbearbeitung von Stahl und Edelstahl für ein glattes, gleichmäßiges und ansprechendes Ergebnis
- Oberflächenbearbeitung – Entfernung von Kratzern von Stahloberflächen
- Hochglanzpolieren – zur perfekten Nachbearbeitung von Edelstahl