Schleifband A-GFB
Schleifband A-GFB 13x533 P80 SPX (20)

Feilenschleifbänder der Ultimate-Leistungsklasse für den Grob- und Feinschliff von Edelstahl, Stahl, Aluminium und anderen Metallen
- Untergrundmaterial: Nichtrostender Stahl, Stahl
- Länge: 533 mm
- Produktklasse: Ultimate
Ultimate
Hilti Kunden suchten auch Schleifband, Metallschleifmittel, Schleifen oder Polieren.
Optionen auswählen
Breite
- 13 mm
Korndichte
- P60
- P80
Länge
- 457 mm
- 533 mm
Verpackungseinheit
- 20 Stk
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
20
Nettopreis (rabattiert)
EUR 47,00
EUR 2,35
/
1 Stück
Technische Daten
Untergrundmaterial
Nichtrostender Stahl, Stahl
Länge
533 mm
Produktklasse
Ultimate
Breite
13 mm
Korndichte
P80
Vorteile & Anwendungen
Vorteile
- Satinierung, Hochglanzpolitur oder spezifische Oberflächenrauigkeit mit unserer breiten Auswahl an Qualitäten für den Grob- und Feinschliff
- Für den Grobschliff auch in groben Körnungen erhältlich
- Vliesbänder, die Flecken und Schlieren verringern und länger halten
- Beste Ergebnisse mit Hilti Schleifgeräten mit variabler Drehzahl für eine professionelle Metallbearbeitung
Anwendungen
- Grob- und Feinschliff sowie Polieren von Edelstahl, Stahl, Aluminium und anderen Metallen
- Für mittlere und feine Längssatinierungen auf Edelstahl, Aluminium und anderen Metallen
- Hochglanzpolieren von Edelstahl, Stahl und anderen Metallen