Vliesscheiben AN-D SPX ohne Stützteller
Vliesscheibe AN-D 125 SPX grob

Vliesschleifscheiben der Ultimate-Leistungsklasse für die Nachbearbeitung von Edelstahl, Aluminium und anderen Metallen
- Untergrundmaterial: Aluminium, Buntmetall, Nichtrostender Stahl, Stahl
- Werkzeugaufnahme: 22.2 mm
- Produktklasse: Ultimate
Ultimate
Hilti Kunden suchten auch Abrasivscheiben, Vliesscheiben, Schleifscheiben Ultimate, Nacharbeit Schleifen oder Satinieren.
Optionen auswählen
Durchmesser
- 115 mm
- 125 mm
Korndichte
- Fein
- Grob
- Mittel
- Sehr Fein
Verpackungseinheit
- 20 Stk
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
20
Nettopreis (rabattiert)
EUR 82,20
EUR 4,11
/
1 Stück



