Vlies-Schleifband A-GFB
Vlies-Schleifband A-GFB 13x457 SPX fein

Vlies-Schleifbänder der Ultimate-Leistungsklasse zur Verwendung mit einer Bandfeile für den Grob- und Feinschliff von Edelstahl, Stahl, Aluminium und anderen Metallen
- Untergrundmaterial: Nichtrostender Stahl, Stahl
- Länge: 457 mm
- Produktklasse: Ultimate
Ultimate
Hilti Kunden suchten auch Metallschleifmittel, Vlies-Schleifband, Schleifband Ultimate, Feinschliff Edelstahl, Aluminium oder Polieren.
Optionen auswählen
Breite
- 13 mm
Korndichte
- Fein
- Grob
- Mittel
- Sehr Fein
Länge
- 457 mm
- 533 mm
Verpackungseinheit
- 5 Stk
- 10 Stk
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
5
Nettopreis (rabattiert)
EUR 33,00
EUR 3,30
/
1 Stück
