Lamellenscheibe AF-D FT SPX
Lamellenscheibe AF-D 150 P80 FT SPX
Fiberbeschichtete Lamellenscheiben der Ultimate-Leistungsklasse für den Grob- und Feinschliff von Edelstahl, Stahl und anderen Metallen
- Untergrundmaterial: Nichtrostender Stahl, Stahl
- Werkzeugaufnahme: 22.2 mm
- Produktklasse: Ultimate
Ultimate
Hilti Kunden suchten auch Fächerscheiben, Lamellenscheibe Fiberglas, Lamellenscheiben Ultimate, Schleifen Edelstahl oder Abschleifen Schweißnähte.
Optionen auswählen
Durchmesser
- 115 mm
- 125 mm
- 150 mm
- 180 mm
Korndichte
- P36-40
- P60
- P80
Untergrundmaterial
- Nichtrostender Stahl, Stahl
Werkzeugaufnahme
- 22.2 mm
Verpackungseinheit
- 10 Stk
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
10
Nettopreis (rabattiert)
EUR 77,30
EUR 7,73
/
1 Stück