JETZT ERHÄLTLICHHeavy-Duty ist jetzt kabellos! Die neue Generation Akku-Geräte ist da.Jetzt entdecken

Konvexe Lamellenscheibe AF-D SP

Lamellenscheibe AF-D 125 P120 SP

Fiberbeschichtete, konvexe Lamellenscheiben der Premium-Leistungsklasse für den Grob- und Feinschliff von Edelstahl, Stahl und anderen Metallen

  • Untergrundmaterial: Kohlenstoffstahl
  • Werkzeugaufnahme: 22.2 mm
  • Produktklasse: Premium
Premium

Hilti Kunden suchten auch Fächerscheiben, Lamellenscheibe Fiberglas, Lamellenscheiben Premium, Schleifen Edelstahl oder Abschleifen Schweißnähte.

Optionen auswählen

Durchmesser
  • 115 mm
  • 125 mm
  • 150 mm
  • 180 mm
Korndichte
  • P60
  • P80
  • P120
  • P36-40
Untergrundmaterial
  • Kohlenstoffstahl
  • Stahl, Nichtrostender Stahl
Werkzeugaufnahme
  • 22.2 mm
Verpackungseinheit
  • 10 Stk
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
EUR 39,50
EUR 3,95
/
1 Stück